Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Registrador de datos universal

OM-CP-SQ2040

Registrador de datos universal | OM-CP-SQ2040

Registrador de datos universal

CE OmegaCare
  • Registrador de datos con 16 entradas analógicas diferenciales o 32 asimétricas para mediciones de tensión, corriente o resistencia más 2 entradas de alta tensión, 4 de impulsos y 8 de estado/evento digitales
  • Las entradas analógicas puede usarse con termistores, termopares, sensores de temperatura RTD de 2, 3 o 4 hilos y señales de 4 a 20 mA
  • Velocidades de registro de hasta 100 Hz en hasta 4 canales seleccionables por el usuario
  • Descarga de datos internos a memoria extraíble MMC/SD (tarjeta multimedia/Secure Digital)
  • Memoria interna grande no volátil: la retención de datos es prácticamente ilimitada
  • Puertos de comunicación Ethernet, Wi-FI (en el OM-SQ2040-2F16-WIFI y OM-SQ2040-4F16-WIFI), USB y RS-232
  • Salidas de alarma FET y de energía del sensor para uso con dispositivos externos
  • Fácil acceso a la información usando la pantalla LCD de 2 líneas y 20 caracteres y el panel con pulsador
  • Canales calculados derivados de canales reales usando funciones matemáticas avanzadas
Registradores de datos - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento de un datalogger.

Los registradores de datos universales de la serie OM-SQ2040 combina un mayor recuento de canales con el mismo rendimiento elevado, funciones integrales y entradas universales que el OM-SQ2020 en un instrumento compacto portátil. Con múltiples convertidores analógico-digital de 24 bits, procesadores gemelos y opciones de memoria extraíble, ofrece una gran flexibilidad para manejar una amplia gama de aplicaciones de múltiples canales complejas y exigentes. Los registradores de datos de la Serie OM-SQ2040 son ideales para aplicaciones industriales, de investigación científica y control de calidad. El OM-SQ2040 ofrece adquisición de datos independiente, medición en tiempo real y análisis de datos listos para usar.
Conexiones de entrada
El registrador de datos OM-SQ2040-2F16 tiene dos convertidores analógico-digital (A/D) que aumentan la flexibilidad del registro de datos sobre el modelo OM-2020-1F8. El primero corresponde a entradas en los bloques A, B, C y D y el segundo corresponde a entradas en los bloques G, H, J y K. Cada bloque de conexión admite hasta 2 entradas diferenciales o hasta 4 entradas asimétricas (no es posible mezclar entradas asimétricas y diferenciales en un mismo bloque).

El registrador de datos OM-SQ2040-4F16 tiene cuatro convertidores analógico-digital (A/D) que aumentan la flexibilidad de registro de datos sobre los modelos OM-SQ2020 y OM-SQ2040. El primero corresponde a entradas en los bloques A y B, el segundo corresponde a entradas en los bloques C y D, el tercero corresponde a entradas en los bloque G y H, y el cuarto a entradas en los bloques J y K. Cada bloque de conexión admite hasta 2 entradas diferenciales o hasta 4 entradas asimétricas (no es posible mezclar entradas asimétricas y diferenciales en un mismo bloque).
Muestreo simultáneo
La Serie OM-SQ2040 usa múltiples convertidores analógico-digital que permiten un muestreo y registro de datos simultáneo real. Esto permite que el usuario configure hasta 4 canales para registro a una velocidad de 100 Hz mientras que retiene diferentes velocidades de muestra en otros canales.

Esto hace que la Serie OM-SQ2040 sea ideal para medir parámetros dinámicos que cambian a diferentes velocidades, tales como la temperatura y la presión.

Comunicaciones
Los puertos Ethernet, Wi-Fi (en OM-SQ2040-2F16-WIFI y OM-SQ2040-4F16-WIFI), USB y en serie RS-232 están incorporados. Esto permite la conexión rápida a una red TCP/IP en un ordenador, una conexión inalámbrica a un ordenador o a un módem para la descarga remota de datos.
Esta flexibilidad permite un acceso y recuperación global de los datos, así como una integración completa del sistema de la Serie OM-SQ2040 en aplicaciones críticas y complejas.
Múltiples configuraciones almacenadas en el registrador
Hasta seis configuraciones de registrador (tipo de canal, nombres, velocidades de registro, disparadores, etc.), junto con la configuración actual, pueden guardarse en la memoria interna del registrador. Se pueden cargar ajustes de configuración adicionales de la tarjeta de memoria MMC/SD externa. Esto permite que el operador intercambie rápida y fácilmente las configuraciones del registrador sin necesidad de un ordenador.

Configuración exhaustiva del software
El software OM-SQ-SOFT (que se proporciona con los registradores de datos de la Serie OM-SQ2040) permite la configuración de registro, la descarga y la exportación de datos mientras que ofrece un control total al usuario sobre el OM-SQ2040.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS opcional ofrece al usuario acceso a numerosos análisis de datos avanzados y a las funciones de archivado y transferencia de los datos.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS opcional le permite analizar rápida y fácilmente los datos del registrador de datos OM-SQ2040 en una interfaz convencional de tipo explorador. Los datos pueden mostrarse con 2 escalas automáticas diferentes del eje Y. Esto es particularmente útil al mostrar una amplia variedad de datos de diferentes sensores en un gráfico.
Además, puede ampliar áreas de interés, usar un cursor para elegir valores, fechas y horas exactas, obtener un resumen estadístico de sus datos, definir umbrales de alarma baja y alta, usar la función de cálculo y crear nuevos canales virtuales a partir de los canales existentes.

El software OM-SQ-SOFT-PLUS también incorpora una función de generación de informes, lo que le permite crear plantillas de informes personalizadas que constan de una página de título con texto descriptivo, encabezados y pies de página, gráficos, listas tabulares de datos, estadísticas e información de configuración del registrador de datos. Las plantillas pueden definirse con cualquiera de estas combinaciones y se ahorra tiempo cuando se preparan presentaciones de datos similares.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: véase la tabla
Rechazo de modo común: 100 dB
Impedancia de entrada: >1MΩ
Linealidad: 0,015%
Rechazo de línea en modo serie: 50/60 Hz 100 dB
Conexiones de entrada analógica: bloques de terminales de tornillo desmontables
Tipo: Sigma-Delta
Resolución: 24-bits
Velocidad de muestreo: hasta 10, 20* o 100* lecturas por segundo por ADC
Salidas de alarma 4 x FET de drenaje abierto (18 V 0,1 A)
Conexiones E/S digitales: conector DB25F
CANALES CALCULADOS Hasta 16 canales virtuales derivados de canales de entrada físicos
RESOLUCIÓN Hasta 6 dígitos significativos
Programación/configuración del registrador Software OM-SQ-SOFT u OM-SQ-SOFT-PLUS Software compatible con XP/VISTA (32 bits y 64 bits)/7 (32 bits y 64 bits)
Estándar: RS232 (selección de velocidad de transmisión de baudios automática a 115.200 baudios) Ethernet 10/100 base TCP/IP Compatible con USB 1.1 y 2.0
Ethernet inalámbrica: (Wi-Fi); 802.11b, 2,4 GHz, 1 a 14 canales
Seguridad: abierta, WEP (cifrado de 64 o 128 bits), WPA o PA2/802.11i, Red: infraestructura solo con SSID especificado (paquete de energía externo para conexión Wi-Fi)
Opciones externas: módems GSM, WIFI y PSTN
Interna: 6 pilas alcalinas "AA" (incluidas)
Externa: 10 a 18 Vcc de polaridad inversa y protección contra sobretensión
Modo de reposo: 600 µA
Registro: 40 a 130 mA
PANTALLA Y TECLADO Pantalla LCD de 2 líneas x 20 caracteres, indicador de estado de la batería y alimentación externa, bloqueo de teclado
Navega hasta: armar/desarmar/pausar/continuar; medir cualquier canal o alarma; seleccionar entre hasta 6 configuraciones previamente almacenadas, estado/diagnóstico/memoria/fecha y hora.; descargar a MMC/SD
Temperatura: -30 a 65 °C (-22 a 149 °F)
Humedad: 90% a 40 °C
sin condensación
Salida de energía para dispositivo externo: 5 Vcc regulada a 50 mA o tensión de suministro del registrador a 100 mA
Fecha y hora: reloj incorporado en 3 formatos
Datos de escala: muestra las lecturas en las unidades técnicas preferidas
Memoria interna: 16 MB (hasta 1.800.000 lecturas)
Memoria externa:
Dimensiones:
Peso: 1,2 kg (2,6 libras) aprox.
Material de la carcasa: ABS
Modos de memoria (solo interna): detenerse al estar llena o sobrescribir
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ2040-2F16
OM-SQ2040-2F16 Star
2.260,00
Stock: En stock
 
Registrador de datos portátil con 2 canales rápidos
  
OM-SQ2040-4F16 Star
2.655,00
Stock: En stock
 
Registrador de datos portátil con 4 canales rápidos
  
OM-SQ2040-2F16-WIFI Star
2.305,00
Stock: 6 semanas
 
Registrador de datos portátil con 2 canales rápidos y las redes Wi-Fi integradas
  
OM-SQ2040-4F16-WIFI Star
2.655,00
Stock: 6 semanas
 
Registrador de datos portátil con 4 canales rápidos y las redes Wi-Fi integradas
Accesorios
  
OM-SQ2040-CAL Star
328.00
Stock: 3 semanas
 
Certificado de calibración para OM-SQ2040
  
OM-SQ-NET-ADAP Star
269.00
Stock: 6 semanas
 
Kit del convertidor de serie / ethernet
  
OM-SQ-GSM-KIT Star
450.00
Stock: 6 semanas
 
Kit del módem GSM
  
OM-SQ-RF-ADAP Star
440.00
Stock: 6 semanas
 
Adaptador de red inalámbrico
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-UNIV-ADAP
OM-SQ-UNIV-ADAP Star
52.00
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación universal
  
OM-SQ-UNIV-ADAP-1 Star
87.00
Stock: En stock
 
Fuente de alimentación universal con 1 m de cable aéreo
  
OM-SQ-CS Star
34.00
Stock: En stock
 
Derivación de corriente de repuesto (paquete de 4)
  
OM-SQ-USB-CABLE Star
11.50
Stock: 6 semanas
 
Cable de puerto USB OM-SQ de registrador de datos a PC de repuesto
  
OM-SQ-TB3 Star
4.60
Stock: 6 semanas
 
Bloque de terminales de 3 conexiones con cable de moderación de repuesto
  
OM-SQ-TB4 Star
4.60
Stock: 6 semanas
 
Bloque de terminales de 4 conexiones con cable de moderación de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-TB6
OM-SQ-TB6 Star
10.50
Stock: 6 semanas
 
Bloque de terminales de 6 conexiones con cable de moderación de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-SQ-SOFT-PLUS
OM-SQ-SOFT-PLUS Star
295.00
Stock: En stock
 
OM-SQ2040 más software
  
OM-SQ-SOFT-PLUS-LIC Star
535.00
Stock: 6 semanas
 
OM-SQ2040 más software de licencia de multiples usuarios
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con software, cable USB, soporte de pared, 6 pilas alcalinas "AA", 10 bloques de terminales de entrada, 4 resistencias de derivación de corriente y manual del operador. Para solicitar el registrador de datos con el certificado de calibración, añada el sufijo "-CAL" al número de modelo.