Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre adquisición de datos.
Los OM-USB-1208FS, OM-USB-1408FS y OM-USB-1608FS son módulos de adquisición analógicos de voltaje compatibles con puertos USB 1.1 y USB 2.0. Se trata de módulos plug-and-play que se alimentan mediante la conexión USB sin necesitar un cable para una fuente externa. Todas las opciones (incluido los rangos) son configurables mediante software, y los módulos son totalmente calibrables por Sw.
Los módulos OM-USB-1208FS y OM-USB-1408FS cuentan con ocho canales de entrada de tensión analógica que se procesan a través de un solo convertidor A/D. Las entradas analógicas del OM-USB-1208FS se pueden configurar mediante software como 8 entradas únicas de 11-bits o 4 entradas diferenciales de 12-bits. Las entradas analógicas del OM-USB-1408FS también son configurable por software, ya sea como 8 entradas únicas de 13-bits o 4 diferenciales de 14-bits.
El módulo OM-USB-1608FS ofrece un muestreo muestreo simultáneo real de hasta 8 entradas únicas de 16-bits que se logra con un convertidor A/D por cada canal. Los modelos OM-USB-1208FS y OM-USB-1408FS tiene 8 canales de E/S digitales independientes y EL modelo OM-USB-1608FS tiene 16 E/S digitales.
Todos los módulos tienen un canal de contador de 32 bits. Las E/S digitales son programables por software para ser entrada o salida. Además, los modelos OM-USB-1208FS y OM-USB-1408FS tienen dos salidas analógicas de 12 bits.
La serie se envía con una variedad impresionante de software, incluyendo el nuevo TracerDAQ®, una aplicación para el registro, visualización y análisis de la aplicación. Librerías universales, ULx para LabVIEW (VIs completos y programas de ejemplo compatible con LabVIEW v8.2.1 y posteriores) y la utilidad InstaCal™ para instalación, calibración y test.
TracerDAQ PRO es una versión mejorada de TracerDAQ. Se puede ver una comparación de algunas de las características incluidas en TracerDAQ vs TracerDAQ PRO en el PDF de las especificaciones.
Diríjase al PDF para ver las especificaciones completas.
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Todos los modelos incluyen un cable USB de 1.8 m (6'), software y manual de usuario en el CD.
Manuales del productos:
Descargar
OM-USB-1608FS - 16-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
Descargar
OM-USB-1408FS - 14-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module
Descargar
OM-USB-1208FS - 12-Bit Multifunction USB Data Acquisition Module