Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Columnas luminosas de advertencia Signal 50

Serie omsl

Columnas luminosas de advertencia | Serie omsl

Columnas luminosas de advertencia

111,02 WTL-SNB120D4

CE
  • Disponibles como columnas de luces montadas o componentes
  • Seis colores de lente
  • Variedad de tipos y voltajes de bombilla
  • Alarmas acústicas únicas y dobles con dos tonos
  • Múltiples opciones de montaje
  • Hasta cinco niveles de condiciones de señal acústica o luminosa
  • Intercambio de opción de luz con el mismo módulo de luz
Columnas luminosas/luces de aviso - Ver productos relacionados

Descripción

Las columnas luminosas de advertencia SIGNAL50 son el complemento perfecto para cualquier sistema de control industrial. Esta línea de 50 mm resistente e integral de gran calidad que ahorra espacio también es flexible y sumamente fácil de montar e instalar.Las mejores de su clase
Al comparar las columnas luminosas de advertencia SIGNAL50 con los productos de la competencia, incluidos fabricantes como Patlite, IDEC, Federal Signal y Werma, la línea SIGNAL50 ofrece más funciones, aprobaciones y opciones que cualquiera de las opciones de los principales fabricantes de columnas de luces.
Construcción resistente para aplicaciones industriales
Se utiliza policarbonato industrial resistente para construir todos los módulos y bases lumínicos para la línea SIGNAL50. También está disponible una base de acero inoxidable en un soporte de pie de metal de zinc fundido. La línea completa cumple con UL Tipo 4/4X/13 y las directrices IP65 para su uso en interiores y exteriores. Ningún fabricante de la competencia ofrece esta amplia gama de aprobaciones ambientales.
Más de 100 combinaciones de lentes, tensiones y tipos de iluminación
La variedad y la intercambiabilidad son estándar en la línea SIGNAL50. Hay disponibles seis colores de lentes (verde, rojo, ámbar, azul, amarillo y transparente), más de los que ofrece cualquier otro fabricante importante. Los módulos lumínicos se ofrecen en cuatro versiones diferentes de voltaje, 12 y 24 Vca/Vcc, 120 y 240 Vca. Los tipos de iluminación incluyen luz incandescente, LED y estroboscópica. También hay disponible una luz LED intermitente especial.

CARACTERÍSTICAS
Conformidad con las normas: UL 508;
(Archivo UL # E183287)—EN60947
—5-1; EN 61000-6-2; EN50082-2
Aprobaciones: UL, cUL, CE
DATOS AMBIENTALES
Clase de protección:
    Todos los módulos lumínicos:
NEMA
    4 (IP65), 4X, 13
Todos los módulos acústicos: NEMA
    4 (IP65), 4X, 13
Todas las bases: NEMA 4 (IP65), 4X, 13
Temperatura nominal:
    Funcionamiento:
-25 a 50 °C
    (-13 a 122 °F)
Almacenamiento: -40 a 85 °C
    (-40 a 185 °F)
DATOS MECÁNICOS
Resistencia a golpes y vibración
[G]:
según el peso y el estilo de montaje; las columnas luminosas pueden sufrir daños debido a choques y vibraciones
PAUTAS DE REFERENCIA PARA LAS MÁXIMAS CONDICIONES ACEPTABLES
Base de montaje en superficie
o base de soporte de pie de 10 cm:
    Columna de 1 módulo:
choque de
    150 G, vibración de 5 G
Columna de 3 módulos: choque de
    45 G, vibración de 1,5 G
Columna de 5 módulos: choque de
    35 G, vibración de 0,75 G
Base vertical o base de soporte de pie de 25 cm:
    Columna de 1 módulo:
choque de
    95 G, vibración de 3,5 G
Columna de 3 módulos: choque de
    30 G, vibración de 1,25 G
Columna de 5 módulos: choque de
    20 G, vibración de 0,5 G
Tamaño de cable recomendado: 0,5 a 1,5 mm2 (22 a 14 CAE)
Torsión terminal recomendada: 0,87 Nm (7 libr-pulg.)
MATERIALES
Bases, tapas, carcasas de módulos:
policarbonato (94 V-0)
Lentes: policarbonato (94 V-2)
Casquillo para lámpara: policarbonato
(94 V-2)
Sellos y juntas de goma: caucho de nitrilo
Pie (conjunto de pie de aluminio): aluminio
Soporte de base de pie (base de pie de aluminio): nailon reforzado con fibra de vidrio 66
Conducto (aislamiento del pie): combinación de poliestireno/éter de polifenileno
Arandelas/tornillos de montaje: polipropileno
Número de certificaciones UL/cUL: Todos los productos:
    Todos los productos:
E183287,
    guía n.º NKCR
Bases estándar, módulos lumínicos         y módulos acústicos: EN 60947-5-1
CALIFICACIONES DE RENDIMIENTO
Salida de luz incandescente fija:
    12 Vca/Vcc:
0,5 MSCP; 6,3 lúmenes
24 Vca/Vcc: 2,5 MSCP; 31,4 lúmenes
120 Vca: 3,0 MSCP; 37,7 lúmenes
240 Vca: 0,49 MSCP; 6,2 lúmenes
Salida de luz incandescente intermitente:
    12 Vca/Vcc:
0,5 MSCP; 6,3 lúmenes
24 Vca/Vcc: 2,5 MSCP; 31,4 lúmenes
120 Vca: 3,0 MSCP; 37,7 lúmenes
240 Vca: 0,49 MSCP; 6,2 lúmenes
Salida de luz estroboscópica: 1,5 julios por bombilla
LED de montaje en toma fijo/intermitente:
    Rojo:
100 a 200 mcd
Verde: 725 a 950 mcd
Ámbar: 160 a 320 mcd
Azul: 180 a 210 mcd
Blanco: 680 mcd
Tensión de funcionamiento de los módulos lumínicos y módulos acústicos:
    12 Vca/Vcc:
±10%
24 Vca/Vcc: ±10%
120 Vca: 110 Vca 50 Hz (±10%);
    120 Vca 60 Hz (±10%)
240 Vca: 230 Vca 50 Hz (±10%);
    240 Vca 60 Hz (±10%)
Impacto de la corriente de fuga: es posible que algunos módulos lumínicos no se apaguen completamente cuando se conectan a salidas de estado sólido que emiten una corriente de fuga superior a 3 mA; las resistencias de derivación pueden utilizarse para eliminar el efecto de la corriente de fuga
Calificaciones de la vida útil de la bombilla (vida útil de diseño): vida útil media en condiciones estáticas, sin vibración y funcionamiento continuo
Módulos incandescentes:
    12 Vca/Vcc:
8.000 horas
24 Vca/Vcc: 7.000 horas
120 Vca: 3.000 horas
240 Vca: 1.600 horas
Módulos LED: 100.000 horas
Módulos estroboscópicos: 15.000 horas
Módulos acústicos: 20.000 horas
CONSUMO DE CORRIENTE    
MÓDULOS LUMÍNICOS
12 Vca/Vcc:
    Incandescente fija:
208 mA
Incandescente intermitente: 208 mA
LED fijo o intermitente: 47 mA
Estroboscópica: 95 mA
24 Vca/Vcc:
    Incandescente fija:
271 mA
Incandescente intermitente: 271 mA
LED fijo o intermitente: 28 mA
Estroboscópica: 60 mA
120 Vca:
    Incandescente fija:
58 mA
Incandescente intermitente: 58 mA
LED fijo o intermitente: 11 mA
Estroboscópica: 55 mA
240 Vca:
    Incandescente fija:
23 mA
Incandescente intermitente: 23 mA
LED fijo o intermitente: 11 mA
Estroboscópica: 30 mA
MÓDULOS ACÚSTICOS
    12 Vca/Vcc:
12 mA
24 Vca/Vcc: 25 mA
120 Vca: 33 mA
240 Vca: 33 mA
FRECUENCIA DE INTERMITENCIA (CANTIDAD POR MINUTO)
Incandescente intermitente:
120; ACTIVADO/DESACTIVADO = 1:1
Luz LED intermitente: 120; ACTIVADO/DESACTIVADO = 1:1
Estroboscópica: 84
Módulo acústico-Modo alternante: 120; ACTIVADO/DESACTIVADO = 1:1
Calificaciones de DB (Módulo acústico): todas las calificaciones de dB (A) fueron determinadas a una distancia de 1 metro desde el módulo acústico; los rangos de volumen máximo fueron de 98 a 103 dB (A) (volumen ajustado por conmutador DIP)
PESOS
Módulos:
57 g (1,8 onzas)
Luz fija con bombilla incandescente: 65 g (2,1 onzas)
Luz fija con LED: 67 g (2,2 onzas)
Luz intermitente con LED: 75 g (2,4 onzas)
Estroboscópica:
    12 V a 24 V:
70 g (2,3 onzas)
120 V a 240 V: 65 g (2,1 onzas)
Sonido:
    12 V a 24 V:
50 g (1,6 onzas)
120 V a 240 V: 60 g (1,9 onzas)
Base de montaje (incluye tapa):
    Superficie:
40 g (1,3 onzas)
Vertical: 70 g (2,3 onzas)
Soporte de montaje de pie de aluminio:
    5 cm:
105 g (3,4 onzas)
10 cm: 120 g (3,9 onzas)
25 cm: 148 g (4,5 onzas)
40 cm: 163 g (5,2 onzas)
50 cm: 206 g (6,6 onzas)
60 cm: 234 g (7,5 onzas)
80 cm: 263 g (8,5 onzas)
Soporte de montaje de pie de acero:
    5 cm:
320 g (10,3 onzas)
10 cm: 255 g (8,2 onzas)
25 cm: 307 g (9,9 onzas)
40 cm: 462 g (14,9 onzas)
50 cm: 617 g (1,7 onzas)
60 cm: 720 g (1,9 onzas)
80 cm: 824 g (2,2 onzas)
Caja de conexión:
    Montaje horizontal:
35 g (1,1 onzas)
Montaje vertical: 65 g (2,1 onzas)
Base magnética: 270 g (8,7 onzas)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Unidades Base
  
OMSL790141900
140.40
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 5cm, pie de plástico, gris
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL790142900
OMSL790142900
149.15
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 10 cm, pie de plástico, gris
  
OMSL790143900
165.29
Stock: 1 semana
 
Poste de aluminio 25 cm, pie de plástico, gris
  
OMSL790144900
180.11
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 40 cm, pie de plástico, gris
  
OMSL790145900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de aluminio 50 cm, pie de plástico, gris
  
OMSL790146900
207.32
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 60 cm, pie de plástico, gris
  
OMSL790147900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de aluminio 80 cm, pie de plástico, gris
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL790541900
OMSL790541900
140.40
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 5 cm, pie de plástico, negro
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL790542900
OMSL790542900
154.22
Stock: 1 semana
 
Poste de aluminio 10 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790543900
165.29
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 25 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790544900
180.11
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 40 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790545900
188.36
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 50 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790546900
207.32
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 60 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790547900
236.18
Stock: 5 semanas
 
Poste de aluminio 80 cm, pie de plástico, negro
  
OMSL790151900
261.38
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 5 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790152900
261.38
Stock: 8 semanas
 
Poste de acero inoxidable 10 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790153900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de acero inoxidable 25 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790154900
308.11
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 40 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790155900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de acero inoxidable 50 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790156900
340.21
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 60 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790157900
379.64
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 80 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, gris
  
OMSL790551900
261.38
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 5 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790552900
261.38
Stock: 1 semana
 
Poste de acero inoxidable 10 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790553900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de acero inoxidable 25 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790554900
340.21
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 40 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790555900
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Poste de acero inoxidable 50 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790556900
379.64
Stock: 1 semana
 
Poste de acero inoxidable 60 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
  
OMSL790557900
462.89
Stock: 5 semanas
 
Poste de acero inoxidable 80 cm, Pie de fundición inyectada con zinc, negro
Módulos luminosos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL750001900
OMSL750001900
89.12
Stock: 1 semana
 
Estable, lente color ámbar, módulo de tensión universal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL750002900
OMSL750002900
86.19
Stock: 1 semana
 
Estable, lente color rojo, módulo de tensión universal
  
OMSL750004900
89.12
Stock: 1 semana
 
Estable, lente transparente, módulo de tensión universal
  
OMSL750005900
86.19
Stock: 1 semana
 
Estable, color azul cristalino, módulo de tensión universal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL750006900
OMSL750006900
90.93
Stock: 2 semanas
 
Estable, lente color verde, módulo de tensión universal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL750007900
OMSL750007900
86.19
Stock: 1 semana
 
Estable, color amarillo cristalino, módulo de tensión universal
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL760001405
OMSL760001405
151.66
Stock: 1 semana
 
Intermitente, color ámbar cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760001310
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente color ambar, 120 Vac
  
OMSL760001313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente color ambar, 240 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL760002405
OMSL760002405
151.66
Stock: 1 semana
 
Intermitente, lente color rojo, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760002310
151.66
Stock: 1 semana
 
Intermitente, lente color roja, 120 Vac
  
OMSL760002313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente color rojo, 240 Vac
  
OMSL760004405
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente transparente, 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760004310
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente transparente, 120 Vac
  
OMSL760004313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, lente transparente, 240 Vac
  
OMSL760005405
151.66
Stock: 1 semana
 
Intermitente, color azul cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760005310
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color azul cristalino, 120 Vac
  
OMSL760005313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color azul cristalino, 240 Vac
  
OMSL760006405
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color verde cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760006310
151.66
Stock: 1 semana
 
Intermitente, color verde cristalino, 120 Vac
  
OMSL760006313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color verde cristalino, 240 Vac
  
OMSL760007405
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color amarillo cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL760007310
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color amarillo cristalino, 120 Vac
  
OMSL760007313
151.66
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, color amarillo cristalino, 240 Vac
  
OMSL770001405
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente de color ámbar, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770001310
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente de color ámbar, 120 Vac
  
OMSL770001313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente de color ámbar, 240 Vac
  
OMSL770002405
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente color rojo, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770002310
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente color rojo, 120 Vac
  
OMSL770002313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente color rojo, 240 Vac
  
OMSL770004405
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente transparente, 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770004310
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente transparente, 120 Vac
  
OMSL770004313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), lente transparente, 240 Vac
  
OMSL770005405
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color azul cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770005310
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color azul cristalino, 120 Vac
  
OMSL770005313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color azul cristalino, 240 Vac
  
OMSL770006405
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color verde cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770006310
306.10
Stock: 1 semana
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color verde cristalino, 120 Vac
  
OMSL770006313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color verde cristalino, 240 Vac
  
OMSL770007405
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color amarillo cristalino, de 12 a 24 Vac / Vdc
  
OMSL770007310
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color amarillo cristalino, 120 Vac
  
OMSL770007313
306.10
Stock: 5 semanas
 
Strobe (Incluye bombillas de xenón), color amarillo cristalino, 240 Vac
Bombillas incandescentes
  
OMSL890010904-5PK
32.77
Stock: 3 semanas
 
Lámpara incandescente, estable,transparente, 12 Vac / Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL890010905-5PK
OMSL890010905-5PK
33.45
Stock: 1 semana
 
Lámpara incandescente, estable,transparente, 24 Vac / Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL890010910-5PK
OMSL890010910-5PK
33.45
Stock: 3 semanas
 
Lámpara incandescente, estable,transparente, 120 Vac
  
OMSL890010913-5PK
31.70
Stock: 3 semanas
 
Lámpara incandescente, estable,transparente, 240 Vac
Bombillas LED
  
OMSL893001404
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lámpara ambar LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893002404
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable , Lámpara roja LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893004404
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lámpara transparente LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893005404
191.13
Stock: 1 semana
 
Estable, Lámpara azul LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893006404
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lámpara verde LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893007404
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lámpara amarilla LED (para uso con el módulo continuo e intermitente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893011404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara ámbar LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893012404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara roja LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893014404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara transparente LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893015404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara azul LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893016404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara verde LED (para su uso con el módulo estable solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893017404
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara amarilla LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 12 Vac / Vdc
  
OMSL893001405
191.13
Stock: 1 semana
 
Estable, Lámpara ámbar LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL893002405
OMSL893002405
197.62
Stock: 1 semana
 
Estable, Lámpara rojo Lámpara LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL893002405
OMSL893002405
197.62
Stock: 1 semana
 
Estable, Lámpara ámbar LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893004405
197.62
Stock: 1 semana
 
Estable, Lápara transparente LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893005405
191.13
Stock: 1 semana
 
Estable, Lápara azul LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL893006405
OMSL893006405
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lápara verde LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893007405
191.13
Stock: 1 semana
 
Estable, Lápara amarilla LED(para uso con el módulo continuo e intermitente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893011405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara ámbar LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893012405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara ámbar roja LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893014405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara transparente LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893015405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lámpara azul LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893016405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Intermitente, Lampara verde LED (para su uso con el módulo estable solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893017405
284.57
Stock: 5 semanas
 
Parpadeando, Lámpara amarilla LED (para su uso con el módulo continuo solamente), 24 Vac / Vdc
  
OMSL893001310
191.13
Stock: 1 semana
 
Steady, Lampara ámbar LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 120 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOMSL893002310
OMSL893002310
191.13
Stock: 5 semanas
 
Steady, Lámpara roja LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 120 Vac
  
OMSL893004310
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lámpara transparente LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 120 Vac
  
OMSL893005310
191.13
Stock: 5 semanas
 
Estable, Lampara ázul LED (para su uso con el módulo continuo e intermitente), 120 Vac
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.