Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Mas información sobre el funcionamiento de un datalogger.
Los modelos OMYL-T10 y OMYL-T10E son registradores de temperatura robustos con protección IP65. Estos registradores de datos están disponibles con memoria estándar de 100.000 lecturas (Omyl-T10, Omyl-T10E) o memoría ampliada de 4 millones de lecturas (Omyl-T10-4M, Omyl-T10E-4M). El OMYL-T10/OMYL-T10-4M tiene un sensor de temperatura interna, mientras que el OMYL-T10E/OMYL-T10E-4M tiene el sensor instalado en una sonda de acero de 100 mm. Estos registradores de datos son adecuados para una variedad de aplicaciones, incluyendo estudios ambientales o climáticos, la investigación meteorológica y también en salas limpias y laboratorios.
El medio de almacenamiento es una memoria flash no volátil de modo
no se pierden datos si la batería se descarga . datos
configuración del registrador , así como la recuperación de datos se lleva a cabo
utilizando el software de Omyl SUAVE estándar incluida .
Los datos descargados se almacenan en el software-Omyl SUAVE
como un archivo de texto para ver en los paquetes de software de terceros
o Microsoft Excel . El software estándar Omyl -SOFT
no incluye ninguna funcionalidad gráfica. Graphing
y el análisis de los archivos de datos descargados requiere la
Versión Omyl -SOFT -PLUS del software (se vende
por separado).
ESPECIFICACIONES Tipo de sensor OMYL-T10/OMYL-T10-4M: Sensor interno de temperatura OMYL-T10E/OMYL-T10E-4M: Sensor de temperatura instalado en la sonda integral Rango de temperatura: -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) con una batería de litio estándar; -40 A 90 °C (-40 a 194 °F) con una batería opcional de litio de alta temperatura Resolución: 0,01 ° C ( 0,02 ° F) Velocidad de Lectura: 1 segundo a 24 horas; 2 Hz , 4 Hz , 8 Hz , 16 Hz , 32 Hz en modo rápido Capacidad de memoria Omyl-T10, Omyl-T10E: 100.000 lecturas Omyl-T10-4M, Omyl-T10E-4M: 4 millones de lecturas Dimensiones Omyl-T10, Omyl-T10-4M: 30 alto x 50 mm de diámetro (1.18 x 1.97") Omyl-T10E , Omyl-T10E-4M: 30 alto x 50 mm de diámetro (1,18 x 1,97") con 100 L x 4 mm de diámetro de la sonda (3.94 x 0.16") Peso: 70 g ( 2,5 oz )
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Viene completo con batería de lítio de 3V (rango estándar), cable USB de 1.8 m (6'),
OMYL-SOFT y manual de operación en un pendrive.