Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
The Model ON-401-PP is a PVC Insulated and Jacketed Sensor for Use in Short-Term Water or Sub-Soil Readings. This is the Most Rugged Waterproof Construction.
The Model ON-401-PP-V is a soft Vinyl Tipped version of the ON-401-PP Sensor.
The Model ON-402-PP Sensor is a Miniature Version of the ON-401-PP Sensor with a 1/8" Diameter Tip.
All Three Styles Have a Resistance of 2252 Ohms at 25°C
Standard Accuracy is ±0.1°C Between 0 to 70°C
Maximum Temperature: 100°C
All of These Sensor Models are Supplied with 120" (3 meter) Long PVC Insulated Cables and Phone Plug Connectors