Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Tubular Glass Thermistor Sensors

ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors | ON-404-PP Tubular Glass Immersion Sensors

Tubular Glass Thermistor Sensors

  • Chemically Inert for Liqid Immersion Use
  • Can Be Used for Thermal Titration Studies and Measurement of Freezing Points
  • Pyrex Probe is 5" Long and 3/16" Diameter with Stainless Steel Transition to 120" (3 meters) of PVC Cable and Phone Plug Connector
  • Sensor Resistance is 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
Sondas, elementos y asambleas de termistores - Ver productos relacionados

Descripción

Find how Thermistor elements work on this link.

Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theON-404-PP
ON-404-PP
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Pyrex Probe with PVC Cable and Phone Plug, 2252 Ohms at 25°C with an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.