Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Los servidores OPC son los controladores de hardware que se comunican en un estándar común, OPC o "OLE for Process Control". Los programas compatibles con OPC (Clientes OPC) para HMI, SCADA, DAS, etc están prsentes en lso sisdemas de NEWPORT, OMEGA, Wonderware, Iconics, Intellution, Rockwell Automation, y National Instruments, entre otros.
Soporte de hardware
El servidor OPC de OMEGA ® es compatible con una amplia variedad de hardware como indicadores, controladores y acondicionadores de señal de la iSeries TM de Omega. Debido a que el servidor está diseñado para trabajar directamente con estos productos, la instalación es sencilla, por lo general toma sólo unos pocos minutos. El Servidor OPC también es compatible con la familia de servidores serie EIS de OMEGA. Con un servidor serie se puede conectar prácticamente cualquier instrumento o dispositivo serie a un ordenador a través de una conexión Ethernet.
Hay disponible una versión de prueba que se puede descargar desde la sección de "Enlaces Relacionados" en la parte inferior de esta página. Es una versión completa límitada a 2 horas que requiere la compra de una licencia y la entrada de un código de activación de licencia única para convertirla en versión completa. Estas sesiones de dos horas se puede repetir cuantas veces sea necesario para evaluar el software de forma gratuita.