Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de temperatura por infrarrojos - Discontinued

OS-MINI Series

Sensor infrarrojo con pantálla táctil | OS-MINI Series

Sensor infrarrojo con pantálla táctil

CE
  • Cabezal sensor en miniatura y módulo electrónico configurable
  • El cambio del color de la pantalla indica el modo de alarma
  • Pantalla táctil opcional para la configuración e indicación de temperatura
  • Opcionalcabezal sensor ambiente, resiste hasta 180 °C (356 ° F) sin enfriamiento
  • Configuración de emisividad ajustable en todos los modelos, adecuado para una amplia gama de materiales, como papel, plásticos, alimentos, superficies pintadas, y muchos más
  • Registro de datos opcional para tarjeta MicroSD en los modelos de pantalla táctil
  • Resistente a las interferencias de movimiento del cabezal de detección. Ideal para el montajes en brazos de robot
  • Salidas 4 a 20 mA o RS485 Modbus ®
  • Relé de alarma opcional potencias nominales de 24 V CC, sin necesidad de amplificador
  • Rangos de temperatura desde -20 hasta 1000 ° C
  • Lecturas de máxima, mínima, promedio e instantáneo, pico o retención de valle, compensación de energía
  • Soportes de montaje opcionales, collar de purga de aire, herramienta de medición láser y ventana protectora
  • Cabezal de detección IP65

Descripción

Please check out new the webpage for OS-MINI-Series

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termómetro de infrarrojos.

El nuevo Mini Pirómetro de OMEGA™ de infrarrojos está lleno de nuevas e interesantes características. Su cabezal en miniatura del sensor mide sólo 18 x 45 mm (0,71 x 1,8 "), que lo hace ideal para el montaje en espacios pequeños. La versión ambiente alto es capaz de resistir temperaturas de hasta 180 °C (356 °F) sin refrigeración o aircooling, permitiendo un ahorro en energía y costes significativo. Fabricado con acero inoxidable 316 y sellado IP65, El Mini cabeza de detección de Omega es ideal para aplicaciones de alimentación y farmacéutica entre muchos otros. Una amplia selección de ópticas permite, al Mini de Omega, centrarse en objetivos pequeños o grandes a corto o largas distancias. El cable especial de interconexión de bajo ruido es resistente a la interferencia de movimiento, haciendolo ideal para el montaje en brazos de robot. Pueden ser suministrados en longitudes de 1 a 30 m (3,3 x 98'). El módulo electrónico está también disponible con un número de opciones diferentes: La interfaz de pantálla táctil retroiluminada ofrece una gran pantalla brillante de la medición de la temperatura en formato digital y un gráfico que muestra el historial de la temperatura medida. También permite la configuración completa del sensor, incluyendo el rango de la temperatura de ajuste entre -20 y 1000 °C (-4 a 1832 ° F), filtrado ajustables, espera de altas o valle de procesamiento, ajuste de la emisividad y compensación la energía reflejada. En condiciones de alarma, la pantalla cambia de color proporcionado una inmediata y obvia indicación de alarma. Los modos de alarma y los niveles se puede configurar a través de la pantalla táctil. Cuando está equipado con una tarjeta MicroSD, el mini Omega también funciona como un registrador de datos, proporcionando un medio útil para el registo de las temperaturas del proceso para asegurar la calidad y trazabilidad. El usuario puede seleccionar la frecuencia de muestreo y el número de muestras que deben tomarse y programar el registro de datos a un determinado momento. Con una tarjeta de 2 GB, el usuario puede almacenar 28,4 millones de lecturas de fecha y hora, que proporcionan casi 1 año de datos, la muestra más rápido es de 1 por segundo. Las opciones de salida incluyen 4 a 20 mA, RS485 Modbus y relés de alarma, que se clasifican 24 Vdc con lo que no hay necesidad de un amplificador por separado. Otras opciones incluyen soportes de montaje, un collar de purga de aire, protección de la lente y herramienta de medición láser.

Especificaciones de la pantalla táctil
Formato de la pantalla táctil: 72 mm (2,83 ") táctil resistiva TFT, 320 x 240 píxeles, con retroiluminación
Parámetros configurables: Rango de temperatura, unidades de temperatura, ajuste de emisividad, compensación de la energía reflejada, alarmas, procesamiento de señales, direcciones Modbus (C4-RD modelos), fecha y hora, registro de datos
Unidades de temperatura: °C ó °F configurable
Resolución de la temperatura: 0.1°
Configuración de alarma: Dos alarmas con nivel ajustable, se pueden configurar individualmente como HI ó LO, la 2da alarma se pueden configurar para detectar la temperatura o la temperatura interna del cabezal
Procesamiento de señales: Promedio, pico, retención de valle, mínimo, máximo


Especificaciones
Temperatura máxima (MA-RD modelos): 1020°C (1868°F)
Temperatura mínima (MA-RD modelos): 100°C (212°F)
Salida: 4-20 mA ó RS485 Modbus
Precisión: ± 1°C ó 1%, el que sea mayor
Repetibilidad: ± 0.5°C ó 0.5%, el que sea mayor
Rango de la configuración de emisividad: 0.20 a 1.00
Método de configuración de emisividad:
    Modelos MA: A través dos interruptores giratorios en caja electrónica
    Modelos C4 y C4-RD: A través de RS485
    Modelos MA-RD y C4-RD: A través de la pantalla táctil
Tiempo de respuesta, T90: 240 ms (90% de respuesta)
Rango espectral: De 8 a 14 micras
Tensión de alimentación: 24 Vdc ± 5%
Consumo máximo de corriente: 100 mA
Bucle máximo de impedancia (MA y modelos MA-RD): 900 Ohmios (4-20 mA output)
Relés de alarma (MA-RD y los modelos CR-RD): 2 x unipolares relés de alarma de cambio nominal 24V CC, 1A, aislada 500 Vdc
Longitud del cable (Cabezal de detección al módulo electrónico): 1m (3,3') (estándar), hasta 30m (98,4') (opcional)
Peso con 1m (3.3') de cable: Aproximadamente 390g (14 oz)
Conexiones de cable: Bloques de terminales extraíbles
Tamaño del conductor: 28 a 18 AWG
Cable de salida: Adecuado para diámetros de cable de 3,0 a 6,5mm
Cabeza de detección: De acero inoxidable 316
    Dimensiones Ø18 x 45 mm
    Montaje: Rosca M16 x 1 mm
Módulo Electrónico: De fundición de aluminio
    Dimensiones: 98 A x 64 H x 36 mm P (3.9 x 2.5 x 1.4")
    Montaje: Dos tornillos M4 para montaje en pared
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Transmisor de infrarrojo
Modelos con pantalla táctil, tarjeta microSD de 2 GB, adaptador, salida de relé estándar y rango de temperatura configurable desde -20 hasta 1000 ° C (-4 a 1832 ° F)
  
OS-MINI212-D-MA
€424.81
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1 y salida 4 a 20 mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS-MINI152-D-MA
OS-MINI152-D-MA
€454.26
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 15:1 y salida 4 a 20 mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI302-D-MA
€523.93
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 30:1 y salida 4 a 20 mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI802-D-MA
€594.72
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica de enfoque cerrado (CF) (diámetro medido del punto 5 mm a una distancia de 100 mm) y salida 4 a 20 mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI-HA201-D-MA
€499.00
Stock: 7 semanas
 
Cabezal de detección ambiente, rango de temperatura ambiente de 0 a 180 ° C (32 a 356 ° F), óptica 20:01 y la salida 4 a 20 mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI212-D-C4
€713.28
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1 y salida RS485 Modobus, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI152-D-C4
€774.91
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 15:1 y salida RS485 Modobus, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI302-D-C4
€583.85
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 30:1 y salida RS485 Modobus, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI802-D-C4
€668.25
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica de enfoque cerrado (CF) (diámetro medido del punto 5 mm a una distancia de 100 mm) y salida RS485 Modobus, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
  
OS-MINI-HA201-D-C4
€942.96
Stock: 7 semanas
 
Cabezal de detección ambiente, rango de temperatura ambiente de 0 a 180 ° C (32 a 356 ° F), óptica 20:01 y la salida RS485 Modobus, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil
Modelos básicos para el rango de temperatura ambiente de 0 a 60 °C (32 a 140 ° F) con salida de corriente (sin pantalla táctil, relé ni tarjeta SD)
  
OS-MINI212-MA-LT
€423.69
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. -20 a 100°C (-4 a 212°F)
  
OS-MINI212-MA-MT
€423.25
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. 0 a 250°C (32 a 482°F)
  
OS-MINI152-MA-MT
€451.43
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 15:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. 0 a 250°C (32 a 482°F)
  
OS-MINI302-MA-HT
€584.92
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 30:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. 0 a 500°C (32 to 932°F)
  
OS-MINI302-MA-XT
€584.92
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. 0 to 1000°C (32 to 1832°F)
  
OS-MINI302-MA-MT
€581.60
Stock: 10 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica 2:1, salida de 4 a 20 mA, emisividad ajustable mediante dos interruptores giratorios en el interior del módulo de la electrónica, sin interfaz de pantalla táctil. 0 to 250°C (32 to 482°F)
  
OS-MINI802-MA-HT
€453.12
Stock: 7 semanas
 
Transmisor infrarrojo. Óptica de enfoque cerrado (CF) (diámetro medido del punto 5 mm a una distancia de 100 mm) y salida 4-20mA, relé de alarma de conmutación unipolar potencias nominales de 24 V CC, 1 A, totalmente configurable, con una interfaz de pantalla táctil. 0 to 500°C (32 to 982°F)
Modelos básicos para cabezales de alta temperatura ambiente con sensor de salida de corriente (sin pantalla táctil de la pantalla, de relé y tarjeta SD)
  
OS-MINI-HA201-MA-HT
€355.68
Stock: 7 semanas
 
Rango de medición de temperatura de 0 a 500°C (32 a 932°F), 20:1 óptica
  
OS-MINI-HA201-MA-XT
€596.43
Stock: 7 semanas
 
Rango de medición de temperatura de 0 a 1000°C (32 a 1832°F), 20:1 óptica
Acsesorios
  
MINI-MSD
€27.97
Stock: 1 semana
 
Tarjeta Mini SD 2 GB con adaptador para tarjeta SD, para los modelos de Omega mini pantalla táctil, para almacenamiento y transferencia de datos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-FBS
OS210-FBS
€18.75
Stock: En stock
 
Acoplamiento fijo para sensores compactos
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-ABS
OS210-ABS
€45.88
Stock: En stock
 
Acoplamiento ajustable para sensores compactos
  
OS210-APSW
€44.50
Stock: En stock
 
Collar de purga de aire para OS-MINI212
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS210-APSN
OS210-APSN
€83.88
Stock: En stock
 
Collar de purga de aire para modelos OS-MINI152, 302, 802, y CF
  
OS210-LSTS
€241.28
Stock: 7 semanas
 
Herramienta laser de medición para sensores compactos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con el manual del usuario. * Para hacer un pedido, especifique el número de modelo, rango de temperatura, la salida y la interfaz.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Óptica Seleccione:
212 para 2 a 1
152 para 15 a 1
302 para 30 a 1
802 para Óptica cerrada (CF)(punto de medición de 5mm a una distancia de 100mm)
-HA201 para Sensor para alta temperatura (20 to 1)

(2) Pantalla Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Sin pantalla táctil
-D para Con pantalla táctil

(3) Salida Seleccione:
MA para 4 a 20 mA
C4 para RS485 Modbus

(4) Opciones adicionales (Rango de temperatura) Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para Sin rango (modelos con pantalla)
-LT para -20 a 100°C (-4 a 212°F)
-MT para 0 a 250°C (32 a 482°F)
-HT para 0 a 500°C (32 a 932°F)
-XT para 0a 1000°C (32 a 1832°F)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.