Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor/transmisor de temperatura infrarrojo compacto

OS137A

Termómetro infrarrojo industrial compacto | OS137A

Termómetro infrarrojo industrial compacto

  • These products have been moved to a new product page, OS130A-Series
  • 3 rangos de temperatura disponibles
  • OS137A-1: de 0 a 100°C
  • OS137A-2: de -18 a 260°C
  • OS137A-3: de -18 a 538°C
  • Sensor y transmisor combinados
  • Emisividad ajustable
  • Salida y punto de ajuste de alarma ajustables
  • Montado en una carcasa de acero inoxidable calificada IP65
  • Campo visual óptico 10:1
  • Salidas disponibles de 4 a 20 mA, 0 a 5 Vcc, 0 a 10 Vcc, 10 mV/grado y de termopar de tipo K

Descripción

El termómetro infrarrojo industrial compacto de alto rendimiento modelo OS137A de OMEGA™ ofrece una amplia variedad de propiedades y opciones en una pequeña carcasa de acero inoxidable. Las características estándar son emisividad ajustable, campo óptico de 10 a 1, punto de alarma y salida de tensión ajustables para impulsar los relés externos y 6 salidas analógicas preseleccionadas que pueden conectarse con facilidad a todos los medidores, reguladores, registradores de datos, registradores, placas informáticas y PLC. La unidad incluye 2 tuercas hexagonales, cable blindado de 1,8 m (6') para conexiones de alimentación y de salida y manual completo del operador.
† Para obtener información sobre pedidos de calibración NIST, consulte la tabla de accesorios de la página siguiente.

Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.