Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de temperatura compacto sin contacto

OS210-150-300-800

Sensor infrarrojo de temperatura sin contacto | OS210-150-300-800

Sensor infrarrojo de temperatura sin contacto

166,40 OS211-MT-MV

CE
  • Rango de temperatura de -20 a 500°C
  • Emisividad fija a 0.95
  • Salida de 2 hilos para salida 4 a 20 mA o 4 hilos para salida de voltaje o termopar
  • Las unidades de 4 hilos suministran la temperatura interna del sensor
  • Campo de visión 2:1, 15:1, 30:1 u óptica cerrada
  • Respuesta rápida con alta estabilidad
  • carcasa de acero inoxidable IP65
Instrumentos de medición y control de proceso - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del termómetro de infrarrojos.

Esta serie es una gama de sensores de alta calidad, bajo costo, y compactos que miden la temperatura inaccesible o de objetos o materiales en movimiento. Miden temperaturas desde -20 hasta 500°C, precisa y consistente, con un tiempo de respuesta excepcional de 240 ms.

Los sensores infrarrojos (IR) están disponibles como unidades de 2 o 4 hilos. Las unidades con dos hilos proporcionan una salida de 4 a 20 mA y ofrecen una solución sencilla para la mayoría de las aplicaciones de medición de temperatura sin contacto. Los sensores dde cuatro cables transmiten la temperatura como una salida de 0 a 50 mV o termopar (tipo J, K o T), además de la temperatura del sensor interno como una salida 4 a 20 mA. Esta segunda salida se puede utilizar para asegurarse de que el sensor está funcionando dentro de la límite de temperatura correctas y evitar daños causados por el sobrecalentamiento o enfriamiento excesivo. También se puede utilizar para dar una indicación aproximada de la temperatura del aire que rodea el sensor. Los sensores IR están equipados con lentes de germanio para una óptica de precisión.

ESPECIFICACIONES
Precisión: ±1% de la lectura o ±1°C el que sea mayor
Repetibilidad: ±0.5% de la lectura o ±0.5°C el que sea mayor
Emisividad: Fijo en 0,95
Tiempo de respuesta, t90: 240 ms (respuesta 90%)
Rango espectral: de 8 a 14 y micro; m
Alimentación: 24 Vdc (28 Vdc max)
Tensión Min: 6 Vdc
Max impedancia de bucle: 900 Ω (4 a 20 mA)
Impedancia de salida: 56 Ω (salida de termopar/tensión)
Construcción mecánica: de acero inoxidable
Dimensiones: 103 L x 18 mm D
Rosca Trasera: M16 x 1 mm de paso
Longitud del cable: 1 metro (incluido) longitudes más largas disponibles
Peso con cable: 95 g
Clasificación ambiental: IP65
Rango de temperatura ambiente: 0 a 70 & deg; C
Humedad relativa: 95% máx. sin condensación
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS211-LT
OS211-LT
151,00
Stock: 7 semanas
 
-20 a 100°C, 4 a 20 mA, óptica 2:1
  
OS211-MT
151,00
Stock: 7 semanas
 
0 a 250°C, 4 a 20 mA, óptica 2:1
  
OS211-MT-MV
166,40
Stock: 7 semanas
 
0 a 250°C, 0 a 50 mV, óptica 2:1
  
OS211-MT-K
164,00
Stock: 7 semanas
 
0 a 250°C, Salida tipo K, óptica 2:1
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS151-LT
OS151-LT
178,88
Stock: 7 semanas
 
-20 a 100°C, 4 a 20 mA, óptica 15:1
  
OS151-MT
294,42
Stock: En stock
 
0 a 250°C, 4 a 20 mA, óptica 15:1
  
OS151-MT-K
190,00
Stock: 7 semanas
 
0 a 250°C, Salida tipo K, óptica 15:1
  
OS151-HT
178,88
Stock: En stock
 
0 a 500°C, 4 a 20 mA, óptica 15:1
  
OS301-LT
248,00
Stock: 7 semanas
 
-20 a 100°C, 4 a 20 mA, óptica 30:1
  
OS301-MT
248,00
Stock: En stock
 
0 a 250°C, 4 a 20 mA, óptica 30:1
  
OS301-HT
252,72
Stock: En stock
 
0 a 500°C, 4 a 20 mA, óptica 30:1
  
OS301-HT-K
261,00
Stock: 1 semana
 
0 a 500°C, Salida tipo K, óptica 30:1
  
OS801-LT
338,43
Stock: En stock
 
-20 a 100°C, 4 a 20 mA, óptica cerrada
  
OS801-MT
313,00
Stock: 7 semanas
 
0 a 250°C, 4 a 20 mA, óptica cerrada
  
OS801-HT
314,80
Stock: 7 semanas
 
0 a 500°C, 4 a 20 mA, óptica cerrada
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fuente de alimentación de carril 24Vdc, 15W, 0.63 Amp, 25mm anchura. de 85 a 264 Vac
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Fuente de alimentación 24V 0.75A. 90-260 Vac 1.8 m de cables pelados. Con enchufes internacionales
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con un sensor, 1m de cable y manual de operación

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Modelo Seleccione:
OS211 para campo de 2 a 1
OS151 para campo de 15 a 1
OS301 para campo de 30 a 1
OS801 para óptica cerrada

(2) Rango de temperatura y salida Seleccione:
LT para -20 a 100ºC (-4 a 212ºF) 4 a 20 mA
MT para 0 a 250ºC (32 a 482ºF) 4 a 20 mA
LT-MV para -20 a 100ºC (-4 a 212ºF) 0 a 50 mV
LT-T para -20 a 100ºC (-4 a 212ºF) termopar tipo T
LT-J para -20 a 100ºC (-4 a 212ºF) termopar tipo J
LT-K para -20 a 100ºC (-4 a 212ºF) termopar tipo K
MT-MV para 0 a 250ºC (32 a 482ºF) 0 a 50 mV
MT-T para 0 a 250ºC (32 a 482ºF) termopar tipo T
MT-J para 0 a 250ºC (32 a 482ºF) termopar tipo J
MT-K para 0 a 250ºC (32 a 482ºF) termopar tipo K
HT para 0 a 500ºC (32 a 932ºF) 4 a 20 mA
HT-MV para 0 a 500ºC (32 a 482ºF) 0 a 50 mV
HT-J para 0 a 500ºC (32 a 932ºF) termopar tipo J
HT-K para 0 a 500ºC (32 a 932ºF) termopar tipo K
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.