Descripción
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el termómetro de infrarrojos.
Salida del sensor infrarrojo: de 4 a 20 mA Precisión: ± 1% de lectura o ± 1 ° C, el mas alto Repetibilidad: ± 0,5% de lectura o ± 0,5 ° C el que sea mayor Emisividad: 0,2 a 1,0 a través de la entrada 4 a 20 mA Tiempo de respuesta t90: 240 ms (90% de respuestas) Rango espectral: de 8 a 14 micras Voltaje de alimentación: 24 Vdc (28 Vdc max) Voltaje mín. del sensor: 6 Vdc Impedancia máxima de bucle: 900 O (4 a 20 mA) Impedancia de entrada: 50 O Construcción mecánica: de acero inoxidable Dimensiones: 103 L x 18 mm D Rosca de montaje: M16 x 1 mm de paso Longitud del cable: longitudes de 1 m, se pueden solicitas más largos Peso: 95 g con cable Clasificación ambiental: IP65 Rango de temperatura ambiente: 0 a 70 ° C Humedad relativa: 95% máximo, sin condensación |
Especificaciones del ajustador de emisividad (OS210-PT) Salida: de 4 a 20 mA Voltaje de alimentación: 24 VCC (13 V a 28 V CC) Formato de pantalla: LCD de 3,5 dígitos Unidades de pantalla: Emisividad: 0,2 a 1,0 actual: de 4 a 20 mA Ajuste: Botones pulsadores (subir / bajar / set) Construcción mecánica: de policarbonato con junta, la tapa transparente (PC) y los tornillos de cierre rápido Montaje: Superficie Dimensiones: 65 H x 50 W x 35 mm D Peso: 72 g Clasificación ambiental: IP65 Rango de temperatura ambiente: 0 a 70 ° C Humedad relativa: 95% máximo, sin condensación |