Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Los sensores infrarrojos de la serie OS425 están formada por dispositivos de medición de temperatura infrarrojos sin contacto completamente funcionales. Además de su montaje magnético, la serie OS423 ofrece vista de láser, varios modos matemáticos y emisividad ajustable. La larga vida útil de su batería (típica de 180 horas sin láser o retroalimentación) se alcanza gracias a 2 pilas "AAA" y a su desconexión automática. El campo visual 50:1 mide objetivos pequeños y alejados. La retroalimentación de la pantalla permite una visión clara durante la noche o en luz baja.
CARACTERÍSTICAS Rango de temperatura: OS425-LS: -60 a 1.000 ºC (-76 a 1.832 ºF) OS425HT-LS: -60 a 1.500 ºC (-76 a 2.732 ºF) Rango del termopar: -64 a 1.400 °C (-83 a 1.999 °F) Precisión: ±1 ºC (±1,8 ºF) Temperatura del objetivo: 15 a 35 ºC (59 a 95 ºF) Temperatura ambiente: 25 ºC (77 ºF) Precisión: ±2% de lectura o 2 ºC (4 ºF), cualquiera que sea mayor Temperatura del objetivo: >35 a 1000 ºC Precisión del termopar: ±1% de lectura o 1 °C (1,8 °F), cualquiera que sea mayor (prueba en temp. amb. = 23 ±6 °C) Rango de funcionamiento: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF) Rango de emisividad: 0,95 por defecto, ajustable de 0,1 a 1, escalón de 0,01 Resolución (-9,9 a 199,9 º): 0,1 ºC (0,1 ºF) Tiempo de respuesta al 90%: 1 seg. Radio de distancia del punto: 50:1 Alimentación: 2 pilas alcalinas "AAA" (incluidas) Vida útil de la batería: típica de 180 min, 140 horas de uso continuo (alcalina, sin láser o retroalimentación) Dimensiones: 47,0 diámetro x 197,0 ancho x 203,3 mm largo (1,8 x 7,7 x 8,0") Peso: 386,1 g (13,62 onzas) con pilas incluidas
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con montaje de base magnética giratoria, 2 pilas alcalinas "AAA", termopar de tipo K, estuche rígido y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.