Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Output Type Seleccione:J para Type J
K para Type K
MV para 1 mV/deg. output
MA1 para 4-20 mA output
MA2 para 0-20 mA output
V para 0-5 Vdc output
(2)
Temperature Range Code Seleccione:-R1 para -70 to 250°F
-R2 para -57 to 125°C
-R3 para 0 to 250°F
-R4 para 0 to 125°C
-R5 para -70 to 500°F
-R6 para -57 to 250°C
-R7 para 0 to 500°F
-R8 para 0 to 500°F
-R9 para -70 to 1000°F
-R10 para -57 to 500°C
-R11 para 0 to 1000°F
-R12 para 0 to 500°C
(3)
Optics Code Seleccione:-1 para 3 to 1 ratio
-2 para 7 to 1 ratio
-3 para 15 to 1 ratio
-4 para 24 to 1 ratio
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos