Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de temperatura por infrarrojos con seguridad intrínseca

OSAT

Transmisor de temperatura por infrarrojos ATEX
 | OSAT

Transmisor de temperatura por infrarrojos ATEX

  • Adecuado para áreas peligrosas, zonas 0, 1 y 2 (gas), y 20, 21, 22 (polvo); cuenta con un aislante apto con seguridad intrínseca
  • Rango de temperatura: De -20 a 1000 °C (de -4 a 1832 °F)
  • Salida de dos hilos, de 4 a 20 mA
  • Salida re-escalable y configuración de emisividad ajustable a través de un adaptador USB opcional
  • Tiempo de respuesta rápido y alta estabilidad
  • Carcasa de acero inoxidable 316: ideal para aplicaciones en alta mar
  • Sellado IP65
  • Incluye cable de hasta 25 m
Termopares - Ver productos relacionados

Descripción

Especificaciones generales
Salida: De 4 a 20 mA
Tramo de temperatura máximo: 1000 °C (1832 °F)
Tramo de temperatura mínimo: 100 °C (180 °F)
Campo de visión: 2:1, 15:1, 30:1 o 5 mm a 100 mm. Consulte los gráficos de la ficha PDF para obtener más información
Precisión: ±1 °C o 1 %, en función de cuál sea superior
Repetibilidad: ±0,5 °C o 0,5 %, en función de cuál sea superior
Rango de configuración de emisividad: De 0,20 a 1,00 (preconfigurada a 0,95)
Método de configuración de emisividad: Configurable por el usuario a través de interfaz USB
Tiempo de respuesta, t90: 240 mS (respuesta 90 %)
Rango espectral: De 8 a 14 µm
Tensión de alimentación: De 12 a 24 V CC, ±5 %
Corriente de salida máxima: 25 mA
Construcción: Acero inoxidable 316
Dimensiones: 20 (diám.) x 150 mm (largo)
Montaje: M20 x rosca de 1,5 mm, 46 mm de largo, incluye dos tuercas de montaje
Longitud del cable: 5, 10 o 25 metros de serie (posibilidad de longitudes personalizadas)
Peso: 475 g, con cable de 5 m
ENTORNO
Grado medioambiental: IP65 (NEMA 4)
Condiciones ambientales de trabajo:
    Temperatura: De 0 a 70 °C
    Humedad relativa: 95 % sin condensación como máximo
Cumple la directiva RoHS:
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS
Clasificación ATEX: Ex II 1GD
Clasificación IECEx (gas): Ex ia IIC T4 Ga
Clasificación IECEx (polvo): Ex ia IIIC T135 °C IP65 Da
Temperatura ambiente: -20 °C ≤Ta ≤70 °C
Tensión de entrada de CC máxima: Ui = 28 V
Corriente de entrada máxima: Ii = 93 mA
Potencia de entrada máxima: Pi = 650 mW
Capacitancia interna máxima: Ci = 8 nF
Inductancia interna máxima: Li = 0 mH
Número de certificado ATEX: CML 14ATEX2079
Número de certificado IECEx: IECEx CML 14.0032
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
15:1 FOV Models
  
OSAT-151-C-LT-05 Star
680.00
Stock: En stock
 
ATEX infrared temperature transmitter 15:1 FOV, -20 to 100°C (-4 to 212°F) Range, 5 m (16 ft) cable
  
OSAT-151-C-MT-05 Star
680.00
Stock: En stock
 
ATEX infrared temperature transmitter 15:1 FOV, 0 to 250°C (32 to 482°F) Range, 5 m (16 ft) cable
  
OSAT-151-C-HT-05 Star
680.00
Stock: 4 semanas
 
ATEX infrared temperature transmitter 15:1 FOV, 0 to 500°C (32 to 932°F) Range, 5 m Range, 5 m (16 ft) cable15:1
  
OSAT-151-C-XT-05 Star
680.00
Stock: 4 semanas
 
ATEX infrared temperature transmitter 15:1 FOV, 0 to 1000°C (32 to 1832°F) Range, 5 m Range, 5 m (16 ft) cable30:1
ACCESSORIES
  
OSUSB-FBL Star
13.75
Stock: En stock
 
Fixed Mounting Bracket
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOSUSB-ABL
OSUSB-ABL Star
27.50
Stock: 3 semanas
 
Adjustable Mounting Bracket
  
OSAT-210-USB Star
195.00
Stock: En stock
 
USB Adaptor and Configuration Software
  
OSAT-210-APM Star
58.00
Stock: En stock
 
Air Purge Collar
For other FOV Models, see Part Number Builder Below
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Para pedir con un certificado de calibración UKAS trazable con 3 puntos de temperatura, añada “-CALCERTA” al final del número del modelo; consulte los gastos adicionales al departamento de ventas. Si pide la opción de rango personalizado ST, especifique el rango que necesita en los comentarios del pedido.

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Field of View Seleccione:
211 para 2 to 1 FOV
151 para 15 to 1 FOV
301 para 30 to 1 FOV
801 para Close focus 5 mm @ 100 mm ( 1/8” @ 4”)

(2) Temperature Range Seleccione:
LT para -20 to 100°C (-4 to 212°F)
MT para 0 to 250°C (32 to 482°F)
HT para 0 to 500°C (32 to 932°F)
XT para 0 to 1000°C (32 to 1832°F)
ST para Custom (within -20°C (-4°F) and 1000°C (1832°F))

(3) Cable Length Seleccione:
05 para 5 m (16 ft)
10 para 10 m (33 ft)
25 para 25 m (82 ft)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos