Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
El termómetro infrarrojo OSXL450 es un sensor de temperatura económico sin contacto fácil de usar. Su sistema de mira de láser patentado define el objetivo al que apuntar y dirigir la medición de temperaturas de -20 a 320 °C (-4,0 a 608,0 °F) Lee temperaturas de superficie en menos de un segundo. Incluye una práctica correa para la muñeca y pilas.
CARACTERÍSTICAS Rango de temperatura: -20,0 a 320,0 ºC (-4 a 608 °F) Precisión: ±2 °C (±3 °F) o 2% de lectura, cualquiera que sea mayor Repetibilidad: 2% o 3 °F Tiempo de respuesta: 500 mseg., 95% Respuesta espectral: 7 a 18 µm Emisividad: 0,95 Potencia de salida del láser: inferior a 1 mW Rango de entorno operativo: 0 a 40 °C (32 a 105 °F) Humedad relativa: 10 al 95% sin condensación, hasta 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenamiento: -20 a 65 °C (-4 a 150 °F) sin batería Dimensiones: 160 de largo x 90 de ancho x 43 mm de profundidad (6,3 x 3,54 x 1,7") Peso: 150 g (0,33 libras) Alimentación: 9 V (incluida) Vida útil de la pila: 12 horas con láser encendido Radio de distancia del punto: 6:1
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: Completo de serie con pila de 9 V, correa para la muñeca y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.