Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Material: Brass Maximum Pressure: 120 psi (8 bar) Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F) Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
† Todos los precios se muestran en EUR Notas: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.