Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Dial Size Seleccione:20 para 2 inch dial
25 para 2 1/2 inch dial
(2)
Fitting (1/4 NPT male) Seleccione:B para back fitting
L para lower fitting
(3)
Seleccione:-30V para 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 para 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 para 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 para 0 to 15
-30 para 0 to 30
-60 para 0 to 60
-100 para 0 to 100
-160 para 0 to 160
-300 para 0 to 300
-600 para 0 to 600
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos