Descripciones de las opciones:
(1)
Case style and dial size Seleccione:PGH-45L para flush mount with 4 1/2 inch dial and lower fitting
PGH-45B para flush mount with 4 1/2 inch dial and back fitting
PGJ-45B para bezel mount with 4 1/2 inch dial and back fitting
PGJ-60B para bezel mount with 6 inch dial and back fitting
(2)
Range (psig) Seleccione:30V/15 para 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 para 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 para 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 para 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 para 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 para 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 para 0 to 15 psig
30 para 0 to 30 psig
60 para 0 to 60 psig
100 para 0 to 100 psig
160 para 0 to 160 psig
200 para 0 to 200 psig
300 para 0 to 300 psig
400 para 0 to 400 psig
600 para 0 to 600 psig
1000 para 0 to 1000 psig
1500 para 0 to 1500 psig
2000 para 0 to 2000 psig
3000 para 0 to 3000 psig
5000 para 0 to 5000 psig
10000 para 0 to 10000 psig
20000 para 0 to 20000 psig
(3)
Options Seleccione: para no options leave blank
-F para Silicone oil filled (PGH models only)
-X6B para cleaning for Oxygen service (add $65.00)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos