Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Regulador de pH DIN 1⁄16

Serie PHCN-70

Regulador de pH  | Serie PHCN-70

Regulador de pH

CE
  • Lectura doble de pH y temperatura
  • Puntos de referencia superiores/inferiores
  • Protector de lente NEMA-4X opcional
  • Tamaño compacto
Instrumentación y electrodos pH industriales - Ver productos relacionados

Descripción

La nueva familia de reguladores de pH montados sobre paneles por microprocesador DIN 1⁄16 se ha diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de vigilancia ambiental. El regulador PHCN-70 dispone de dos relés 3 Amp SPDT para el control de encendido y apagado o alarmas, compensación de temperatura automática con RTD de 100 Ω, doble pantalla brillante con LED para el pH (rojo), temperatura (verde) y memoria EEPROM para proteger los ajustes en caso de pérdida de energía.
Sobre el marco frontal del regulador se puede colocar un protector de pantalla NEMA-4X sellado opcional, fabricado en plástico ABS hermético y resistente a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS
Precisión: pH 0,01, 0,1 °C
Rango de pH: 0 a 14 pH
Temperatura: 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Resolución: pH 0,01, 0,1 °C
Compensación de temperatura: PT100
Pantalla: LED de 3 dígitos, dos líneas,
9,5 mm (0,375") de altura
Dimensiones: 45 de largo x 45 de ancho x
119 mm de profundidad (1,77 x 1,77 x 4,7")
Salidas: Relés dobles de 3 Amp SPDT @ 115 Vca
Banda muerta: pH ajustable de 0,00 a 2,55
Potencia: 80 a 250 Vca, 50/60 Hz
Peso: 142 g (5 oz)
Conexión: BNC para pH;
Terminales de tornillo para alimentación, relé y CTA
Corte del panel: 45 mm2 (1,772 in2); DIN 1⁄16
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHCN-70
PHCN-70
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Controlador de pH
Accesorios
  
PHE-5460
€215.07
Stock: 1 semana
 
Electrodo de pH en línea
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
€129.15
Stock: 3 semanas
 
Requiere conjunto de montaje para sonda de pH. No hay compensación de la temperatura
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€308.70
Stock: 8 semanas
 
Requiere conjunto de montaje para sonda de pH con compensación de temperatura
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
Solución de tampón pH 4,01, 475 ml
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
Solución de tampón pH 7,01 475 ml
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: En stock
 
Solución de tampón pH 10,01 475 ml
  
PHA-4710
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Kit de accesorios - 4,7,10 Cápsulas (2 de cada uno)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Conjunto de 10 Cápsulas-4 de 4,0 pH (rojo), 4 o pH 7,0 (verde), y 2 de pH 10,0 (azul). 5 años de garantía
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: La unidad se ofrece completa de serie con soportes de montaje y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.