Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Electrodos de pH/ORP en línea de superficie plana (CPVC)

Serie PHE-5460

Electrodos de pH/ORP en línea | Serie PHE-5460

Electrodos de pH/ORP en línea

215,07 PHE-5460

  • Electrodos de pH/ORP en línea Diseñados para tubos de ¾, 1 o 2" o tubos en T
  • Construcción en CPVC con gel acrílico estándar para aplicaciones a alta temperatura
Instrumentación y electrodos pH industriales - Ver productos relacionados

Descripción

Electrodos en línea
Los electrodos de pH y ORP en línea PHE/ORE-5460 presentan una superficie plana, autolimpiable y sin abrasión. Cuando se exponen a una corriente turbulenta, la acción depuradora resultante mantiene limpios los electrodos. Los electrodos pueden utilizarse con aplicaciones a temperaturas de 0 a 87 °C (32 a 190 °F), presiones de hasta 6,89 bares (100 psig) y un rango de medición de pH de 0 a 14. Con el paso del material fresco por la superficie del electrodo se mejora el tiempo de respuesta, así como la precisión, en especial para la medición de fluidos residuales aceitosos, lechadas de cal, floculante y emulsiones. Los electrodos aceptan un montaje de cable con un prensaestopas montado en un tubo en T con NPT de 3⁄4, 1 o 2.
Los electrodos en línea son perfectos para sustituir a los electrodos de rosca existentes. Se utilizan en aplicaciones en las que el flujo puede cortarse para realizar el mantenimiento del electrodo.
El gel de acrilamida de alta temperatura se proporciona de manera estándar con los electrodos PHE-5460. Únicamente disponibles con construcción en CPVC.
Temperatura máxima: 87 °C (190 °F)
Opciones disponibles:     "-HF" resistente al fluoruro, coste adicional     "-LC" baja conductividad, coste adicional     "GL" bucle de tierra, coste adicional

Opciones del electrodo
Sufrijo Descripción Modelos disponibles
-HFResistente al fluorTodos los pH inluido PHE-5460-GL
-GLLazo a tierraSolo PHE-5460 (3/4")
-LCBaja conductividadTodos los pH


Por favor, lea el PDF para obtener todas las especificaciones y una lista completa de todos los modelos disponibles.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Electrodos de pH
  
PHE-5460
215.07
Stock: 1 semana
 
Electrodo de pH para tubo de 3/4 "
  
PHE-5460-GL
499.98
Stock: 8 semanas
 
Electrodo de pH interruptor de bucle de tierra
  
PHE-5460-GLHF
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Electrodo de pH interruptor de bucle de tierra HF
  
PHE-5460-HF
302.84
Stock: 8 semanas
 
Electrodo de pH HF
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-5460-LC
PHE-5460-LC
259.24
Stock: 8 semanas
 
Electrodo de conductividad baja
  
PHE-5460-1
296.08
Stock: En stock
 
Electrodo de pH para tubería de 1 "
  
PHE-5460-1-LC
295.05
Stock: 9 semanas
 
Electrodo - iónica baja
  
PHE-5460-2-GL-HF
685.77
Stock: 9 semanas
 
Electrodo de pH interruptor de bucle de tierra HF
Electrodos de ORP
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-5460
ORE-5460
271.84
Stock: 5 semanas
 
Electrodo de 3/4 "tubo ORP
Conjuntos de montaje (CPVC), son necesarios para la instalación. Para configuraciones adicionales, consulte con el departamento de Ventas.
Compatible con la serie PHE/ORE-5460
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
€129.15
Stock: 3 semanas
 
3/4 "NPT conjunto de montaje y cable sin ATC
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT100
PHEH-54-10-PT100
€308.70
Stock: 8 semanas
 
3/4 "NPT T conjunto de montaje y cable con 100 Ohm ATC RTD
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
€326.04
Stock: 8 semanas
 
3/4 "NPT conjunto de montaje y cable con 1000 ATC Ohm RTD
  
PHEH-54-10-R3K
€326.04
Stock: 9 semanas
 
3/4 "NPT conjunto de montaje y cable con 3000 ATC Ohm Balco
  
PHEH-54-10-300
Consult Sales  
Stock: 
 
 
3/4 "NPT conjunto de montaje y cable con 300 Ohm Thermistor ATC
Compatible con la serie PHE/ORE-5460-1
  
PHEH-54-10-1
€147.06
Stock: 8 semanas
 
1 "NPT conjunto de montaje y cable sin ATC
  
PHEH-54-10-1-PT100
€351.62
Stock: 8 semanas
 
1 "NPT conjunto de montaje y cable con 100 Ohm ATC RTD
  
PHEH-54-10-1-PT1K
€351.62
Stock: 9 semanas
 
1 "NPT conjunto de montaje y cable con 1000 ATC Ohm RTD
  
PHEH-54-10-1-R3K
€386.79
Stock: 9 semanas
 
1 "NPT conjunto de montaje y cable con 3000 ATC Ohm Balco
Compatible con la serie PHE/ORE-5460-2
  
PHEH-54-10-2-PT100
€414.91
Stock: 1 semana
 
2 "NPT conjunto de montaje y cable con 100 Ohm ATC RTD
  
PHEH-54-10-2-R3K
€377.18
Stock: 9 semanas
 
2 "NPT conjunto de montaje y cable con 3000 ATC Ohm Balco
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.