Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Analizador-Medidor de agua multifunción 6 en 1

PHH-126

Analizador-Medidor de agua multifunción | PHH-126

Analizador-Medidor de agua multifunción

185,00 PHH-126

CE
  • Batería recargable integrada (Cargador incluido)
  • Lecturas simultaneas
  • Adaptador de corriente incluido
  • Calibración simple de un punto
  • Manual o de montaje en pared
Instrumentos de pH de campo y laboratorio - Ver productos relacionados

Descripción

El Medidor PHH-126 6 en 1 fue diseñado con una batería recargable incorporada. La batería incorporada puede durar aproximadamente 3 años, con un tiempo de carga estándar de aproximadamente 2 horas. El PHH-126 puede medir 4 parámetros tales como el pH (sonda se vende por separado), temperatura, conductividad y TDS. Este medidor de agua con múltiples parámetros es un instrumento versátil con sistema multi-sonda fiables que son fáciles de usar y leer. Cuenta con una medición simultánea de la sonda de pH (se vende por separado), temperatura (°C o °F), Conductividad (CE o CF) o TDS con una sola pulsación de un botón. El PHH-126 es económico y diseñado tanto para personal no técnico y/o técnico.
Especificaciones de medida
pH de 0.00 a 14.00
Temperatura: de -50 a 70°C (-58 to 158°F)
CF: de 0.0 a 199
EC: de 0.00 a 19.99 mS/cm
TDS: de 10 a 19990 ppm Resolution
pH: 0.01
Temperatura: 0.1°C (0.2°F)
TDS: 10 ppm
EC: 0.01
CF: 0.1 Accuracy
pH: ±0.01
Temperatura: 1.0°C (2.0°F)
EC, CF, TDS: ±2% FS
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 0.50°C (de 32 a 122ºF) Compensación de temperatura atomática
(ATC): de 0 a 0.50°C (de 32 a 122ºF)
Alimentación: Batería recargable incorporada con adaptador de 120 Vac (incluido)
Dimensiones: 155 L x 86 W x 22 mm D (6.10 x 3.39 x 0.87")
Peso: 223 g (7.9 oz)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-126
PHH-126 Star
185,00
Stock: En stock
 
Medidor 6 en 1 de pH, conductividad, TDS y temperatura
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311 Star
61.00
Stock: En stock
 
Electrodo pH (single junction)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-1411
ORE-1411 Star
104.00
Stock: 1 semana
 
Electrodo ORP
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-65-10
PHEH-65-10 Star
66.00
Stock: En stock
 
Conjunto de montaje para el electrodo PHE-6510 (se vende por separado)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1500
CDSA-1500 Star
11.00
Stock: 1 semana
 
Solución de conductividad 1500 ìS
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución de calibración pH 4
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución de calibración pH 7
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución de calibración pH 10
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Viene completo con la batería incorporada recargable, cargador, adaptador de alimentación de CA/cargador, mini-destornillador y manual del operador en un maletín de transporte rígido.