Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medidor de pH/ORP con registrador de datos a tiempo real

PHH-SD1

Medidor de pH/ORP | PHH-SD1

Medidor de pH/ORP

CE
  • LCD con retroiluminación verde
  • 0 a 14 pH o ±1999 mV para medición de ORP
  • Registrador de datos a tiempo real con tarjeta de memoria SD (se incluye tarjeta SD)
  • Calibración automática de tampón (los tampones se venden por separado)
  • Interfaz RS232/USB (cable opcional)
  • Compensación automática de la temperatura (sonda opcional)
Instrumentos de pH de campo y laboratorio - Ver productos relacionados

Descripción

El medidor OMEGA® PHH-SD1 es innovador y fácil de usar. Lo que diferencia al PHH-SD1 de otros medidores de pH/ORP es que incorpora un registrador de datos a tiempo real con tarjeta SD. El PHH-SD1 mide el pH o mV (ORP) utilizando electrodos estándar con conectores BNC. Descargue datos de la tarjeta SD directamente a una hoja de cálculo Excel. Esto permite al usuario realizar más análisis gráficos o de datos sin necesidad de un software especial. El PHH-SD1 cuenta con una amplia variedad de aplicaciones que abarcan desde el acondicionamiento de agua, acuarios, producción de bebidas y piscifactorías hasta el procesamiento de alimentos, industrias de galvanizado, papel y fotografía, laboratorios educativos y otros laboratorios.

CARACTERÍSTICAS
Pantalla: LCD de 52 x 38 mm (2,04 x 1,5") LCD con retroiluminación verde conmutable
Medición: 0 a 14 pH o -1999 mV a 1999 mV (ORP)
Tiempo de muestreo:
Automático: De 1 segundo a 8 horas 59 min. 59 seg.
Manual: Presione el botón del registrador de datos para
guardar los datos una vez
Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria SD
Compensación de temperatura: Automática (con sonda de temperatura opcional) o manual
Actualización de pantalla: 1 segundo
Salida de datos (RS232/USB): Con cable/software opcional
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Humedad de funcionamiento: Menos del 85% de HR
Potencia: 6 pilas alcalinas "AAA" (incluidas) o adaptador de alimentación de 9V (opcional)
Consumo de corriente: 14 mA CC (sin tarjeta SD o retroiluminación), 49 mA (todas las funciones)
Peso: 489 g (1,08 libras)
Dimensiones: 177 mm de alto x 68 mm de ancho x 45 mm de profundidad (6,96 x 2,67 x 1,77")
Impedancia de entrada: 10^12 Ω
Compensación manual de temperatura: Pulsador en panel frontal
Automática: Con la sonda de medición de temperatura opcional de 0 a 65 °C (de 32 a 149 °F)
Calibración: pH4, pH7 y pH10, la calibración de tres puntos ofrece la mejor linealidad y precisión
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHH-SD1
PHH-SD1 Star
280,00
Stock: En stock
 
Registro de datos de pH / ORP con tarjeta SD
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1304
PHE-1304 Star
35.50
Stock: En stock
 
Electrodo PH estándar de laboratorio
Click to expand/minimize a list of what others bought with theORE-1311
ORE-1311 Star
89.00
Stock: 1 semana
 
Electrodo ORP estándar de laboratorio
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: En stock
 
Software para registro de datos de los medidores
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 semana
 
Estuche duro de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-SD
SC-SD Star
14.75
Stock: En stock
 
Estuche blando
  
ADAPTER-SD-UK Star
17.75
Stock: 3 semanas
 
Adaptador de CA opcional con enchufe de 3 clavijas GB
Click to expand/minimize a list of what others bought with theADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: En stock
 
Adaptador de CA opcional con enchufes de 2 clavijas de UE y EE.UU.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUSB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: En stock
 
Cable USB (SW-U101-WIN software necesario)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 semana
 
Cable RS232 (software necesario SW-U101-WIN)
  
2GB-SD Star
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tarjeta de memoria SD 2 GB de repuesto
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución tampón de calibración pH 4
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución tampón de calibración pH 7
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10 Star
10.75
Stock: En stock
 
Solución tampón de calibración pH 10
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHAT-222
PHAT-222 Star
45.00
Stock: En stock
 
Sonda de temperatura
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador, estuche resistente, tarjeta SD de 2 GB y 6 pilas "AAA". Los electrodos se venden por separado.