Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Comprobadores de pH de bolsillo Litmustik® con electrodos reemplazables

Serie PHH-3X

Comprobadores de pH de bolsillo Litmustik® 
 | Serie PHH-3X

Comprobadores de pH de bolsillo Litmustik®

CE
  • Mide el pH y la temperatura con una precisión de pH 0,1 y 1º
  • Compensación de temperatura automática
  • Electrodos reemplazables
  • Mide pH de 0 a 14, de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
  • LCD de 21/2 dígitos, 12,7 mm (0,5") de altura
Análisis de agua - Ver productos relacionados

Descripción

La combinación del electrodo y la lectura de pH en un único medidor compacto hace del PHH-3X un producto perfecto para controles rápidos del pH en el campo. Este medidor de bolsillo también mide la temperatura y el módulo de electrodo reemplazable incluye un amplificador de señal y un sensor de temperatura para las mediciones de pH con compensación de temperatura.
La pantalla es un gran LCD de 21/2 dígitos y 12,7 mm (0,5") de altura, con una resolución de 0,1 para el pH y de 1º para la temperatura.
La compensación de temperatura automática (CTA) es estándar en el rango de 0 a 70 °C (32 a 158 °F). Con el conmutador selector, el usuario puede alternar fácilmente entre las lecturas de pH y temperatura.

CARACTERÍSTICAS
Rango de pH: pH 0,0 a 14,0
Resolución: pH ±0,1
Precisión: CTA ±0,1
Rango
de temperatura: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)
Resolución: ±1 °C o °F
Precisión: ±1 °C (1 dígito)
Pantalla: LCD de 21/2 dígitos y 12,7 mm (0,5")
de altura
Batería: Tres de óxido de plata de 1,55 V (incluidas)
Vida útil de la batería: 200 horas continuas
Dimensiones: 152 de altura x 43 de ancho x 23 mm de profundidad (6 x 1,7 x 0,9")
Peso: 113 g (4 oz)
Electrodo: Unión única
Piezas húmedas
Carcasa: Policarbonato
Juntas tóricas: Neopreno
Sensor: Epoxí
Mecha: Polietileno
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
PHH-3X
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tester de bolsillo pH
Accesorios
  
PHH-3X-R
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Reemplazo de electrodo para PHH-3X (solo salida)
  
PH-BATT-3
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Batería de 1,55 V óxido de plata de reemplazo (3 requeridas)
Soluciones tampón y kits
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
Solución tampón, pH 4,01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
Solución tampón, pH 7,01
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
€16.67
Stock: En stock
 
Solución tampón, pH 10,01
  
PHA-4710
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Kit de accesorios, 4,7,10 Cápsulas (2 de cada uno)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con 3 baterías de 1,55 V y manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.