Descripción
El transmisor PHTX-100 pH/mV es un transmisor con alimentación de lazo de 4 a 20 mA con un gran número de opciones programables y útiles funciones. Existen cinco opciones de tampón disponibles en el modo de calibración de dos puntos. La salida de 4 a 20 mA puede comercializarse en unidades de pH o mV y cuenta con aislamiento de entrada a salida de 500 V.