Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Caudalímetro magnético compacto con pantalla a color e IO-Link, así como salidas de 4 a 20 mA, de impulsos, de conmutación o de tensión.

 |

640,95 DMA15-AAAAA1

  • Medición y monitorización fiables del agua industrial, agua de refrigeración, agua tibia o agua de enjuague
  • Medición simultánea de caudal, temperatura y conductividad
  • Configuración del dispositivo que le ayudará a ahorrar tiempo gracias a la conectividad Bluetooth, incluso en lugares de difícil acceso
  • Fácil acceso a los datos mediante la aplicación intuitiva SmartBlue
  • Integración flexible en todos los sistemas de bus de campo a través de IO-Link
Flujómetros magnéticos  - Ver productos relacionados

Descripción

Picomag: la alternativa compacta a los caudalímetros mecánicos

Sin piezas móviles, fácil de instalar, sin mantenimiento, de alto rendimiento, con salidas preparadas para el futuro y por un precio mucho más bajo que el de un flotador mecánico o un medidor de turbina. Suena demasiado bueno como para ser cierto, pero es la realidad.


La sencilla configuración a través de Bluetooth o IO-Link reduce drásticamente el tiempo de puesta en marcha y su instalación no podría ser más simple. Ocupa tan poco espacio para los estándares convencionales, que incluso el medidor de 5 cm le cabrá en la mano.


Funciona con cualquier líquido a base de agua con conductividad >10 uS/cm2 y, sin coste adicionales, mide la temperatura y la conductividad, lo que proporciona una capacidad de monitorización con múltiples variables.


Cabe mencionar también que tiene muy buen aspecto para ser un sensor de medición. Piénselo: ¿qué razones tiene para no cambiar?


Las características esenciales del caudalímetro del siglo veintiuno

Campo de visualización con giro automático:

Se muestran hasta 4 variables (caudal, totalización, conductividad y temperatura) y el campo de visualización gira automáticamente en función de la posición de instalación y la dirección del caudal. Por esta razón, los valores siempre son fáciles de leer.


Aplicación SmartBlue: una sencilla puesta en marcha en el campo:

La aplicación permite la configuración, además del acceso completo a los datos del dispositivo. La comunicación del dispositivo funciona mediante Bluetooth en dispositivos iOS y Android.


  • Navegación simple que permite un acceso rápido a las funciones de diagnóstico y del dispositivo.
  • Configuración/recuperación de datos inalámbrica para el ajuste de las salidas de visualización, la dirección del caudal, las unidades, etc.
  • desde una distancia de hasta 10 m, por lo que ya no será tan complicado evaluar las instalaciones de difícil acceso.

Gracias a la tecnología IO-Link, conseguirá una integración perfecta en su planta:

En algún momento se planteará recopilar todos sus datos e implementar una estrategia de sensores inteligentes. Incluso si aún no está preparado, gracias a la conexión IO-Link, que es una función estándar, Picomag estará listo cuando desee integrarlo en cualquier sistema de automatización de procesos y comunicaciones:


  • Compatible con todos los sistemas de bus de campo estándar
  • Acceso remoto e integral a los datos
  • Configuración sencilla, sin necesidad de herramientas tecnológicas adicionales
  • Configuración automática tras reemplazar el dispositivo
  • Cableado simple
  • Preparado para el futuro, listo para la industria 4.0

Picomag: el caudalímetro para líquidos con base de agua definitivo, sin riesgos y preparado para el futuro.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
DMA15-AAAAA1
640,95
Stock: En stock
 
Caudalímetro Picomag, DN15 (1/2")
DMA20-AAAAA1
736,78
Stock: En stock
 
Caudalímetro Picomag, DN20 (3/4")
DMA25-AAAAA1
859,73
Stock: En stock
 
Caudalímetro Picomag, DN25 (1")
DMA50-AAAAA1
1.092,06
Stock: En stock
 
Caudalímetro Picomag, DN50 (2")
DMA15-AAACA1
674,69
Stock: 1 semana
 
1/2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA20-AAACA1
775,57
Stock: 1 semana
 
3/4" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA25-AAACA1
904,98
Stock: 1 semana
 
1" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
DMA50-AAACA1
1.149,54
Stock: 3 semanas
 
2" NPTF Picomag Flow Meter - No Fittings Required
Accesorios
71345225
25.06
Stock: 1 semana
 
Juego de terminales de conexión a tierra
71349261
17.94
Stock: 1 semana
 
Juego de cables de 5 m/16,4 pies, rectos, 4 x 0,34, M12
71349262
27.13
Stock: 1 semana
 
Juego de cables de 10 m/32,8 pies, rectos, 4 x 0,34, M12
71349264
17.94
Stock: 1 semana
 
Juego de cables de 5 m/16,4 pies, 90 grados, 4 x 0,34, M12
71349265
27.13
Stock: 1 semana
 
Juego de cables 10 m/32,8 pies, 90 grados, 4 x 0,34, M12
71354741
4.45
Stock: 1 semana
 
DN15 (1/2"), juego de juntas Picomag DMA15. 2 juntas
71354742
4.45
Stock: 5 semanas
 
DN20 (3/4"), juego de juntas Picomag DMA20. 2 juntas
71354745
4.49
Stock: 1 semana
 
DN25 (1"), juego de juntas Picomag DMA25. 2 juntas
71354746
9.74
Stock: 5 semanas
 
DN50 (2"), juego de juntas Picomag DMA50. 2 juntas
71355698
117.57
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a G3/8", 2 juntas
71355699
117.57
Stock: 12 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a R3/8", 2 juntas
71355700
67.25
Stock: 1 semana
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a NPT3/8", 2 juntas
71355701
67.25
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a G1/2", 2 juntas
71355702
67.25
Stock: 11 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a R1/2", 2 juntas
71355703
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de rosca externa G1/2" a NPT1/2", 2 juntas
71355704
67.85
Stock: 6 semanas
 
Adaptador G1/2" a /1/2" TriClamp, 2 juntas
71355705
77.59
Stock: 12 semanas
 
Adaptador de rosca externa G3/4" a R3/4", 2 juntas
71355706
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de rosca externa G3/4" a NPT3/4", 2 juntas
71355707
77.59
Stock: 12 semanas
 
Adaptador de rosca externa G3/4" a G3/4", 2 juntas
71355708
78.26
Stock: 11 semanas
 
Adaptador G3/4" a 3/4" TriClamp, 2 juntas
71355709
87.93
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1" a R1", 2 juntas
71355710
88.70
Stock: 1 semana
 
Adaptador de rosca externa G1" a NPT1", 2 juntas
71355711
87.93
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G1" a G1", 2 juntas
71355712
109.09
Stock: 5 semanas
 
Adaptador G1" a 1" TriClamp, 2 juntas
71355713
388.81
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G2" a R1", 2 juntas
71355714
388.81
Stock: 12 semanas
 
Adaptador de rosca externa G2" a R2", 2 juntas
71355715
203.93
Stock: 1 semana
 
Adaptador de rosca externa G2" a NPT1 1/2", 2 juntas
71355716
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Adaptador de rosca externa G2" a NPT2", 2 juntas
71355717
202.18
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G2" a G1 1/2", 2 juntas
71355718
202.18
Stock: 8 semanas
 
Adaptador de rosca externa G2" a G2", 2 juntas
71355719
203.93
Stock: 8 semanas
 
Adaptador G2" a 2" TriClamp, 2 juntas
71355720
202.18
Stock: 8 semanas
 
Adaptador G2" a 2" Victaulic, 2 juntas
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.