Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Probe Type Seleccione:S para Standard Duty 1/4" Diameter
H para Heavy Duty Stepped 3/8" to 3/16" Diameter
(2)
Length Seleccione:0300 para 3" Probe
0400 para 4" Probe
0500 para 5" Probe
0600 para 6" Probe
(3)
Flange Size Seleccione:B1 para 3/4" Flange
D1 para 1 1/2" Flange
E1 para 2" Flange
F1 para 2 1/2" Flange
G1 para 3" Flange
H1 para 4" Flange
(4)
Transmitter with M12 Plug Connection Seleccione:TM1M12 para -40 to 49C Temperature Range
TM2M12 para -18 to 93C Temperature Range
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos