Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
RTD Probe with Insulated Wire and BX Armored Cable

PR-10-BX

RTD Probe With Insulated Wire And BX Armored Cable
 | PR-10-BX

RTD Probe With Insulated Wire And BX Armored Cable

209,69 PR-10E-3-100-1/4-6-BX

  • Low temperature range: -50 to 250°C (-58 to 482°F)
  • High temperature range: -50 to 450°C (-58 to 842°F)
  • Extreme temperature range: -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
  • Class A accuracy conforming to IEC 60751
  • Standard probe lengths: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 24 in.
  • 2, 3, and 4-wire lead wire styles
  • PT100 and PT1000 RTD element
  • Stripped-end leads with other cold-end termination options
  • Leads covered with BX armored cable
Sondas, elementos y asambleas RTD (PT100) - Ver productos relacionados

Descripción

Omega's "BX" armor PT100 or PT1000 RTD probe is designed for resistance to abrasion and snagging in processes where the lead wire is subject to sharp objects, or where the wire is being moved continually. The BX armored cable is placed over PFA wire (for the "Low" temp version and "Extreme" temp version; or fiberglass wire (for the "High" version).
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)
Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
PR-10E-3-100-1/4-6-BX
209,69
Stock: 7 semanas
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10E-3-100-1/4-4-120-BX
297,20
Stock: 1 semana
 
3-wire RTD with BX cable, 4 in. length
PR-10H-3-100-1/4-4-BX
185,26
Stock: 7 semanas
 
3-wire RTD with BX cable, 4 in. length
PR-10H-3-100-1/4-6-BX
141,19
Stock: 7 semanas
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10L-3-100-1/4-6-BX
141,16
Stock: 7 semanas
 
3-wire RTD with BX cable, 6 in. length
PR-10L-3-100-1/8-12-BX
154,69
Stock: 7 semanas
 
3-wire RTD with BX cable, 12 in. length
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) RANGE Seleccione:
L para L=LOW (-50 to 250°C)
H para H=HIGH (-50 to 450°C)
E para E=EXTREME (-200 to 600°C)

(2) NUMBER OF WIRES Seleccione:
2 para 2 WIRE
3 para 3 WIRE
4 para 4 WIRE

(3) OHMS Seleccione:
100 para 100 OHMS
1000 para 1000 OHMS

(4) SHEATH DIAMETER Seleccione:
1/8 para 1/8" DIAMETER
3/16 para 3/16" DIAMETER
1/4 para 1/4" DIAMETER

(5) SHEATH LENGTH Seleccione:
2 para 2 INCHES
3 para 3 INCHES
4 para 4 INCHES
6 para 6 INCHES
9 para 9 INCHES
12 para 12 INCHES
18 para 18 INCHES
24 para 24 INCHES

(6) COLD END TERMINATION Seleccione:
Nada (dejar en blanco) para stripped leads
-RDXL6SD-CONN para connector for RDXL6SD datalogger
-TA3F para 3-pin DIN connector
-TA4F para 4-pin DIN connector
-HH804-CONNECTOR para DIN connector for use with HH-804 RTD meter
-LUG para Spade Lugs
-MTP para 3-pin mini connector
-OTP para 3-pin standard connector
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.