Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Approval: UL listed, CSA certified Storage Temp: -29 to 66°C (-20 to 150°F) Ambient Temp. Limits: -29 to 66°C (-20 to 150°F) Set point typically shifts +1% of range per 28°C (50°F) of temperature change Process Fluid: -18 to 66°C (0 to 150°F) Buna-N and PTFE diaphragms; -7 to 149°C (20 to 300°F) for FKM diaphragms Enclosure: NEMA-4X watertight and corrosion resistant Setpoint Repeatability: ±1% of range Switch Output: 1 or 2 SPDT Electrical Rating: 10 A: 125/250 Vac; 0.5 A: 125 Vdc; 0.25 A: 250 Vac; 15 A: 125/250 Vac Enclosure: Epoxy coated aluminum, gasketed Weight: 0.9 kg (2 lb) Electrical Connection: 3 /4 NPT female Pressure Connection: 1 /4 NPTF; brass-plated carbon steel for psid ranges; carbon steel for H2O ranges
For full product specifications view pdf file in "Related Links" below
† Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.