Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Actuator seal Seleccione:B para Buna-N
V para FKM
T para PTFE
S para Welded stainless steel
(2)
Adjustable range Seleccione:-30VAC para 4.5 to 30 In Hg vacuum
-30 para 4.5 to 30 psig
-60 para 9 to 60 psig
-100 para 15 to 100 psig
-200 para 30 to 200 psig
-400 para 60 to 400 psig
-600 para 90 to 600 psig
-1K para 150 to 1000 psig
-2K para 300 to 2000 psig
-3K para 450 TO 3000 psig
(3)
Options Seleccione: para no options leave blank
-P para Narrow deadband with 5 amp 250 Vac contacts
-JJ para dual 11 amp 250 vac contacts
-L para 1 amp 125 Vac Gold contact
-LL para dual 1 amp 125 vac Gold contacts
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos