Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
SPECIFICATIONS Switch:15 Amp SPDT silver contacts Approvals: UL Process Temp.: -35 to 85°C (-31 to 185°F) 2% set point shift can occur below -23°C
(-10°F) or above 52°C (125°F) Proof Pressure: 600 psig Cycling: Not to exceed 60 cycles/min Warranty: 3 years/1 million cycles Sensor: Aluminum diaphragm Wetted Parts: Buna-N, aluminum, zinc alloy chromate finish, and loctite sealing compound #271 Enclosure: Switch actuator and bracket steel: irridite finish; adjusting cap and body: zinc alloy chromate finish; switch shield: mylar Pressure Port: ¼ NPT male Electrical Conn.: Screw terminals Size: 92 H x 60 W x 41 mm dia. (3-5/8 H x 2-3/8 W x 1-5/8" Dia.) Weight: 210 g (7.4 oz)
† Todos los precios se muestran en EUR Ordering Example: (1) PSW-583 is a 5-30 psi OEM style pressure switch, €72,18
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.