Descripción
Precisión: 0,5% FS Error de linealidad: ± 0,5% FS a 25 ° C (77 ° F) Repetición: ± 0,1% de escala completa Elemento Sensor: Piezoresistivo medición celular Materiales Piezas húmedas: 304 SS Sello: FKM (elastómero fluorado) Conexión de proceso: ¼ -18 NPT o SAE 7/16-20 (G ¼ rosca métrica opcional, consultar ventas) Conexión eléctrica: Plug M 12 x 1, 5 pin Fuente de alimentación: del 15 al 28 Vdc Consumo de energía: Aproximadamente 40 mA a 24 Vcc (sin carga) Convertidor A/D: <Resolución: 12 bit (4096 pasos por tramo medida) <Velocidad de lectura: 100/s (para máximo valor de memoria) SALIDA ANALÓGICA Corriente de salida: de 4 a 20 mA carga: <Max RI: (12V)/20 mA <RI: 600 O a 24 Vdc Influencia de la carga: 0,3%/100 O Tensión de salida : 0 a 10 Vdc, opcional Corriente: Max 10 mA, circuito a prueba Ajuste: 0 a 125% de la escala completa |
SALIDAS DE CONMUTACIÓN Rango de ajuste: 0 a 125% FS Histéresis: 0 a 125% FS Retardo: 0,0 a 9,9 segundos, ajustable Contacto: del 15 al 28 Vdc, 400 mA MAX, corto circuito a prueba Pantalla (s): LED verde (s) PANTALLA DIGITAL Altura: 4 dígitos de puntos verdes, 5 mm (0,2 ") Rango pantalla: -999,9-999,9 o -9.999-9999 Velocidad de visualización: 5 lecturas/segundo Retardo: 0.0 to 9,9 segundos ajustable Brillo: de 20 a 100% ajustable Error de pantalla: LED verde y display alfanumérico Elementos operativos: 3 pulsadores Rango de temperatura: medios: -25 hasta 100 ° C (-13 a 212 ° F) Electrónica: -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) almacenamiento: -30 a 80 ° C (-22 a 178 ° F) Influencia de la temperatura: ± 0,2% FS/10 K Protección Calificación: IP65 Rango de compensación: -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F) Certificaciones: UL, CE Dimensiones: 32 D x L 120 mm (1,2 x 4,7 ") Peso: Aproximadamente 350 g (0,8 lb) |