Descripción
Precisión: 0.5% FS Error de linealidad: ± 0,5% FS a 25 ° C Repetición: ± 0,1% FS Elemento Sensor: Piezoresistivo medición celular Material: Piezas húmedas: 304 SS Sello: FKM (elastómero fluorado) Presión de prueba: 150% del rango de medición Conexión de proceso: ¼ -18 NPT, estándar o 7/16-20 SAE, G ¼, opcional Conexión eléctrica: Plug M 12 x 1, 4 pin El conector de acoplamiento se vende por separado, PSW2000-CONN Fuente de alimentación: 15 a 32 Vdc Consumo de energía: Aproximadamente 50 mA (sin carga) Convertidor A/D: Resolución: 10 bit (1024 pasos por tramo medida) Velocidad de lectura: 100/s (para la memoria de valor máximo) Constante de tiempo: Aproximadamente 40 segundos SALIDA ANALÓGICA Corriente de salida: de 4 a 20 mA Carga: Max RI = 600 O a 24 Vdc Influencia de la carga: 0,3%/100 O Velocidad de lectura: 5 milisegundos Tensión de salida: 0 a 10 Vdc (opcional) Corriente máxima: Max 10 mA, circuito a prueba Ajuste: de 25 a 100% FS |
SALIDAS DE CONMUTACIÓN Función conmutación: abierto/normalmente cerrado (ajustable) estándar/Modo normalmente ventanas Rango de ajuste: 0 a 125% FS Histéresis: 0 a 125% FS Retardo: 0,0 a 9,9 segundos, ajustable Contacto: del 15 al 28 Vdc, 400 mA MAX, corto circuito a prueba Pantalla: LED rojo (s) Pantalla digital Altura: Rojo, 3 dígitos, LED de 7 segmentos, 10 mm Rango de pantalla: -9-999 Velocidad de visualización: 20/s Elementos operativos: 3 pulsadores fáciles de respuesta Rango de temperatura: medios: -25 hasta 100 ° C Electrónica: -10 a 70 ° C almacenamiento: -30 a 80 ° C Influencia de la temperatura: ± 0,2% FS/10 K Clase de protección: IP65 Rango de compensación: -10 a 70 ° C Dimensiones (carcasa): 36 Ø x 130 mm L sin conector eléctrico Peso: Aproximadamente 200 g |
Referencia del fabricante