Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pressure Fitting Seleccione:C para 1/4-18 NPT-M
D para 1/4-18 NPT-F
J para 7/16-20 UNF-M
K para 7/16-20 UNF-F
S para 1/4 HP Tube Fitting
(2)
Electrical Termination Seleccione:0 para 10 foot cable
1 para PT1H-10-6P connector (mating connector sold separately)
5 para lightening protected amplifier box (4-20 ma only)
(3)
Pressure Range (PSI) Seleccione:002 para 0-2 psi
005 para 0-5 psi
010 para 0-10 psi
015 para 0-15 psi
020 para 0-20 psi
025 para 0-25 psi
050 para 0-50 psi
075 para 0-75 psi
100 para 0-100 psi
150 para 0-150 psi
200 para 0-200 psi
250 para 0-250 psi
300 para 0-300 psi
500 para 0-500 psi
750 para 0-750 psi
1K para 0-1000 psi
1.5K para 0-1500 psi
2K para 0-2000 psi
3K para 0-3000 psi
3.5K para 0-3500 psi
5K para 0-5000 psi
7.5K para 0-7500 psi
10K para 0-10000 psi
20K para 0-20000 psi
30K para 0-30000 psi
(4)
Units Seleccione:A para Absolute Pressure
G para Gauge Pressure
S para Sealed Gauge Pressure
(5)
Output Seleccione:V para mV/V Output
5T para 0-5 Volt Output
5Z para Isolated 0-5 Volt Output
10T para 0-10 Volt Output
I para 4-20 mA Output
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos