Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pressure Port Seleccione:C1 para 1/4 -18 NPT-M
D1 para 1/4 -18 NPT-F
J1 para 7/16 -20 UNF-M
K1 para 7/16 -20 UNF-F
S1 para 1/4 HP Tube Fitting (for models 10000 psi and over)
(2)
Range (psi) Seleccione:015 para 15/10/5
020 para 20/15/10
030 para 30/25/15
035 para 35/25/15
050 para 50/35/20
075 para 75/50/25
100 para 100/75/50
200 para 200/150/75
300 para 300/200/100
500 para 500/300/150
750 para 750/500/250
1K para 1000/750/350
1.5K para 1500/1000/500
2K para 2000/1.5/750
3K para 3000/2000/1000
5K para 5000/3500/1500
7.5K para 7500/5000/2500
10K para 10000/7500/3500
15K para 15000/10000/5000
20K para 20000/15000/7500
30K para 30000/20000/10000
40K para 40000/30000/10000
(3)
Units Seleccione:G5T para Gage Model
A5T para Absolute Model
S5T para Sealed Gage Model
(4)
Options (leave blank for no options) Seleccione: para No Options
-OL para Overload Stops +$65
-OX para Cleaned for Oxygen use (takes 2 weeks +$75)
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos