Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers

PX102 Adaptor

Flush Mount Adapters for Series 102, 440 and 510 Transducers | PX102 Adaptor

306,22 AD-3SS

  • Adapters for Omega Flush Mount Transducers Models PX102, PX103, PX440, PX510
  • O-Ring Included with Each Adapter
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

For complete specifications for the AD series adapters please refer to the PDF file in the "Related Links" section below.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-1SS
AD-1SS
198,07
Stock: 3 semanas
 
316 Series Stainless Steel, 1/4" NPT male (10,000 psi)
  
AD-2SS
Consult Sales  
Stock: 
 
 
300 Series Stainless Steel, 1/4" (6.35) tube fitting (3,00 psi)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAD-3SS
AD-3SS
306.22
Stock: 3 semanas
 
316 Stainless Steel, 1" NPT male flush mounting (-1/8" on flush tolerance) (10,000) psi)
  
2-018-V
15.36
Stock: 1 semana
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-013-V
42.14
Stock: 3 semanas
 
"O" ring for use under pressure of 10,000 psi (FKM)
  
2-018-P
42.14
Stock: 3 semanas
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
  
2-013-P
42.14
Stock: 3 semanas
 
"O" ring for use over pressure of 10,000 psi (POLYURETHANE)
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: "O" ring included with each adapter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.