Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Presión diferencial, absoluta, vacio y manométrica
Terminales de salida para PDBs con puertos al otro extremo
Todos los modelos con compensación de la temperatura
Descripción
This series has been discontinued. Only in stock models are available. Please see our new PX165 series as a potential alternative..
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el transductor de presión.
ESPECIFICACIONES
Excitación: 8 Vcc regulados (7 a 16) @ límites 8 mA Salida: 1 a 6 Vcc (± 2,5 Vcc PX143) Linealidad: ± 0,75% BFSL FS (± 1,5% FS PX143) Histéresis: 0,15% FS (0,30% FS =5 gama psi) Balance Cero: 1,0 Vcc ± 0,05 (3,50 ± 0,05 Vdc PX143) Sobrepresión de funcionamiento: rango 3x excepto (60 psi durante 30 gama psi, 20 psi durante 5 psi) Tiempo de respuesta: 1 ms
MEDIOS DE COMPATIBILIDAD
absolutas y P1: Sólo gases secos P2: Limitado sólo a aquellos medios que no atacan poliéster, silicio, vidrio borosilicato o adhesivo epoxi Compensación de temperatura: -18 a 63 ° C (0 a 145 ° F)
† Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.