Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor de presión diferencial baja, húmedo/húmedo

Serie PX2300

Transductor de presión diferencial baja, húmedo/húmedo | Serie PX2300

Transductor de presión diferencial baja, húmedo/húmedo

800,92 PX2300-5BDI

CE
  • Trandusctor diferencial de presión baja con 0.25% de precisión
  • Calificación IP65 (NEMA 4)
  • Ambientes corrosivos húmedo/húmedo
  • Ideal para caidas de presión a lo largo de filtros
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del transductor de presión.

La serie de transductores OMEGA PX2300 de alto rendimiento, para baja presión diferencial son compatibles con la mayoría de los medios, desde aire seco a líquidos corrosivos. Todas las partes húmedas son de acero inoxidable o juntas de elastómero. Los componentes electrónicos están alojados en una carcasa IP65. Está calificado para alta presión de trabajo y alta calificaciones de sobrepresión asegurando una fiabilidad en ambientes industriales duros. Estos transductores son ideales para la medición de la caida de presión en filtros y otros equipos de proceso.

ESPECIFICACIONES
Excitación: 24 Vdc nominal
Max: 30 + 0,004 x (bucle de resistencia Ω) Vdc
Min: 11 + 0,02 x (bucle de resistencia Ω) Vdc
Resistencia de bucle: 0 a 1000 Ω
Salida: de 4 a 20 mA (2 hilos)
Precisión: ± 0,25% FS RSS a temperatura constante (incluye linealidad, repetibilidad e histéresis)
Linealidad: ± 0,20% FS
Histéresis: 0.10% FS
Repetición: ± 0,05% FS
Rango de temperatura de funcionamiento: -18 a 80 ° C
Rango de temperatura compensada: -1 a 65 ° C
Efecto térmico Zero: <± 0,02% FS / ° F
Efecto térmica Span: <± 0,02% FS / ° F
Sensor: capacitivo
Máxima presión de línea: 250 psig
Sobrepresión máxima:
Lado alto: de 1 a 5 psi = 20 x FS, de 10 a 25 psi = 10 x FS, 50 psi = 5 x FS, 100 psi = 2,5 x FS < br> Lado bajo: 2,5 x FS (shift recuperables) El cero cambiará ligeramente cuando se aplica una presión diferencial alta. El cambio puede ser mámimo de ± 10% FS con sobrepresión aplicada al puerto de baja. (Otros parámetros no cambiarán.) El cambio puede ser recuperado por un exceso de presión positiva o si el exceso de presión es siempre en una dirección, el usuario puede aplicar esta presión para pre-configurar el sensor. Sobrecargas posteriores de menor presión no causa ningún cambio más.
Piezas húmedas: de aire y fluidos compatibles con acero inoxidable 17-4 y 300, FKM, y silicona sobre O-rings
volumen de la cavidad: 0.27/0.08 "pos / neg
Carcasa: IP65 (NEMA 4)
Puerto de presión : ¼ NPT
Conexión eléctrica: tira de barrera interior con 22,2 mm conducto abierto
Tiempo de respuesta: 50 ms (agua)
Peso: 410g
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
  
PX2300-1DI
800,92
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 1 psid con salida en corriente
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX2300-2DI
PX2300-2DI
800,92
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 2 psid con salida en corriente
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX2300-5DI
PX2300-5DI
758,30
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 5 psid con salida en corriente
  
PX2300-10DI
800,92
Stock: 4 semanas
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 10 psid con salida en corriente
  
PX2300-25DI
758,30
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 25 psid con salida en corriente
  
PX2300-50DI
774,58
Stock: 2 semanas
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 50 psid con salida en corriente
  
PX2300-100DI
800,92
Stock: 9 semanas
 
Transductor de presión diferencial de 0 a 100 psid con salida en corriente
  
PX2300-.5BDI
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Transductor de presión bidireccional de ±0.5 psid con salida en corriente
  
PX2300-1BDI
758.30
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión bidireccional de ±1 psid con salida en corriente
  
PX2300-2.5BDI
774.58
Stock: 4 semanas
 
Transductor de presión bidireccional de ±2.5 psid con salida en corriente
  
PX2300-5BDI
800.92
Stock: 1 semana
 
Transductor de presión bidireccional de ±5 psid con salida en corriente
  
PX2300-10BDI
770.32
Stock: 9 semanas
 
Transductor de presión bidireccional de ±10 psid con salida en corriente
  
PX2300-25BDI
777.32
Stock: 5 semanas
 
Transductor de presión bidireccional de ±25 psid con salida en corriente
  
PX2300-50BDI
770.32
Stock: 9 semanas
 
Transductor de presión bidireccional de ±50 psid con salida en corriente
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Todos los modelos vienen con un manual completo de operación.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.