Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Sensor de presión diferencial o relativa de bajo coste. Húmedo/Húmedo

Serie PX26

Sensor de presión relativa o diferencial | Serie PX26

Sensor de presión relativa o diferencial

98,25 PX26-005DV

  • Se puede aplicar agua y otros líquidos en ambos lados
  • Modelos disponibles para manométrica y diferencial
  • Diseño de montaje en una placa de ordenador en miniatura
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el transductor de presión.

Manométrica y diferencial 0-1 a 0-250 psi (0-0,07 a 17,2 bares)

CARACTERÍSTICAS
Excitación: 10 Vcc, 16 Vcc máx. @ 2 mA
Salida (@ 10 Vcc): 1 psi = 16,7 mV; 5 psi = 50 mV; >5 psi = 100 mV; 250 psi = 150 mV
Linealidad: ±0,25% escala completa de línea recta de adaptación óptima típica (máximo ±1%) P2 > P1
Histéresis y repetibilidad: 0,2% escala completa
Balance cero: ±1,5 mV
Tolerancia de intervalo: ±3,0 mV
Estabilidad de 1 año: 0,5% escala completa
Temperatura de funcionamiento: -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Temperatura compensada: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Efectos térmicos:
Cero: 1 mV
Intervalo: 1% de lectura
Presión de prueba: 20 psi para un rango de ≤5 psi; 45 psi para 15 psi; 60 psi para 30 psi; 200 psi para 100 psi
Resistencia de entrada: 7,5 kΩ
Resistencia de salida: 2,5 kΩ
Tiempo de respuesta: 1 mseg.
Tipo de calibrador: Sensor de silicio
Piezas húmedas: Polietimida, silicio, fluorosilicona
Peso: 2 g (0,07 onzas)
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Versión Manométrica (Entrada única)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-001GV
PX26-001GV
105.91
Stock: 1 semana
 
Manométrica de 0 a 1 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-005GV
PX26-005GV
71.18
Stock: 1 semana
 
Manométrica de 0 a 5 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-015GV
PX26-015GV
98.25
Stock: 1 semana
 
Manométrica de 0 a 15 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-030GV
PX26-030GV
110.41
Stock: 1 semana
 
Manométrica de 0 a 30 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-100GV
PX26-100GV
102.31
Stock: 1 semana
 
Manométrica de 0 a 100 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-250GV
PX26-250GV
94.21
Stock: 8 semanas
 
Manométrica de 0 a 250 psi
Versión diferencial (entrada doble)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-001DV
PX26-001DV
100.34
Stock: En stock
 
Diferencial de + / - 1 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-005DV
PX26-005DV
98.25
Stock: 1 semana
 
Diferencial de + / - 5 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-015DV
PX26-015DV
91.76
Stock: 1 semana
 
Diferencial de + / - 15 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-030DV
PX26-030DV
104.53
Stock: 1 semana
 
Diferencial de + / - 30 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-100DV
PX26-100DV
106.61
Stock: 1 semana
 
Diferencial de + / - 100 psi
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX26-250DV
PX26-250DV
93.71
Stock: 1 semana
 
Diferencial de + / - 250 psi
Accesorios
  
CX136-4
€6.92
Stock: En stock
 
4 pines (requerido)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: En stock
 
4-core cable apantallado. Reel 30m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY316-100
TY316-100
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Tubo flexible de plástico, bobina de 30m
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.