Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
  Discontinued - Transductores de presión diferencial con salida en voltios

Serie PX277

Transductor diferencial de presión | Serie PX277

Transductor diferencial de presión

279,15 PX277-0.1D5V

  • As an alternative see the PX655 series or the PX663 series
  • Up to 6 field selectable ranges in a single unit
  • User Selectable 0-5 or 0-10 Volt Output
  • Rugged IP65 (NEMA-4) enclosure with external mounting bracket
  • Up to 10 PSID (689 mbar) overpressure without zero shift
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

This item is discontinued


Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del transductor de presión.

El PX277 es un transductor de presión diferencial robusto que ofrece hasta seis rangos de unidades seleccionables en campo. El PX277 incorpora una robusta carcasa NEMA-4 (IP-65) a prueba de polvo y salpicaduras con un soporte externo.

Modelo No Rango (pulgadas de agua) Rango (mbar)
PX277-0.1D5V 0-0,1 y ± 0,05 0-0,25 y ± 0.125
PX277-01D5V 0-1, 0-0,5, 0-0,25, ± 0.5, ± 0,25 y 0,125 ± 0-2,5, 0-1,25, 0-0,625, ± 1,25, ± 0.625, 0.312 ±
PX277-05D5V 0-5, 0-2,5, 0-1,25, ± 2.5, ± 1,25 y 0,625 ± 0-12,5, 0-6,25, 0-3,12, ± 6,25, ± 3,12, ± 1,56
PX277-30D5V 0-30, 0-15, 0 a 7,5, ± 15, ± 7.5 y ± 3,75 0-75, 0-37,5, 0-18,75, ± 37,5 ± 18,75, ± 9.37


ESPECIFICACIONES
Excitación:de 12 a 35 Vdc
Salida:0 a 5 o 0 a 10 V CC seleccionable
Precisión:± 1,0% FS
Temperatura de funcionamiento:.-18 a 80 ° C (0 a 175 ° F)
Compensación de temperatura:.-4 a 65 ° C (25 a 150 ° F)
Efectos térmicos:0.02% FS / ° C (± 0,0125% FS / ° F)
Presión de prueba:10 psi (689 mbar)
Compatibilidad de medios:aire seco limpio o gas inerte
Accesorios de presión:sujeciones de manguera de 0.2"(6 mm de diámetro exterior y 4 mm de diámetro interno)
Terminación:Borne de tornillo
Carcasa:Esmalte de acero recubierto. Calificación IP65 (NEMA-4)
Peso:454 g (1,0 lb)
Todos los precios se muestran en EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.