Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor de presión de alto rendimiento

Series PX309/PX319/PX329 salida mV

transductor de presión de alto rendimiento con  contrucción de acero inoxidable salida 100mV, 0-1 a 0-10,000 psi, 0-70 mbar a 0-690 bar | Series PX309/PX319/PX329 salida mV

263,45 PX319-100GV

CE
  • Rangos de baja presión, 1, 2 y 5 psi
  • Rangos de ingeniería desde 1 psi a 10,000 psi
  • Rangos de presión absoluta y compensada
  • Contrución robusta de acero inoxidable
  • Técnología de silicio micro-mecanizado
  • Alta estabilidad, baja deriva
  • Alta precisión --- 0.25% típica
  • Compensación de la temperatura
  • Calificación IP 65
  • 3 estilos diferentes
    PX309 conexión por cable
    PX319 conexión estilo DIN (conector pareja incluido)
    PX329 conexión cierre por giro (conector paraje no incluido)
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el transductor de presión.

TECNOLOGÍA STATE-OF-THE-ART La serie de transductores PX309 de alto rendimiento para uso general de OMEGA utilizan dos tecnologías de silicio. Para rangos de presión por debajo de 100 psi utilizan un sensor de silicio de alta precisión protegido por un fluido que llena la membrana de acero inoxidable. Para rangos superiores a 100 psi se utilizan galgas de silicio de alta precisión molecularmente unidas a la membrana de acero inoxidable. Ambos sistemas proporcionan un sensor robusto con una alta precisión y una excelente estabilidad a largo plazo.

¡ENTREGA RÁPIDA EN LA MAYORÍA DE LOS MODELOS! El plazo de ejecución típico es de 4 semanas o menos, si no está en stock.
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
PX309 MODELO CABLE, SALIDA mV/V
Rangos de presión absoluto
  
PX309-005AV
437.55
Stock: 2 semanas
 
5 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-015AV
307.73
Stock: 1 semana
 
15 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-030AV
307.71
Stock: 1 semana
 
30 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-050AV
307.73
Stock: 2 semanas
 
50 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-100AV
307.73
Stock: 1 semana
 
100 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-200AV
306.01
Stock: 17 semanas
 
200 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
  
PX309-300AV
296.72
Stock: 2 semanas
 
300 psi rango de presión absoluto, conexión por cable
Rangos de presión compensada
  
PX309-001GV
437.55
Stock: 1 semana
 
1 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-002GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
2 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-005GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
5 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-015GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
15 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-030GV
273.23
Stock: En stock
 
30 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-050GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
50 psi rango de presión compensada, conexión por cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX309-100GV
PX309-100GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
100 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-150GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
150 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-200GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
200 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-300GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
300 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-500GV
263.45
Stock: 1 semana
 
500 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-1KGV
273.23
Stock: 1 semana
 
1000 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-2KGV
273.23
Stock: 2 semanas
 
2000 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-3KGV
263.45
Stock: 1 semana
 
3000 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-5KGV
273.23
Stock: 10 semanas
 
5000 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-7.5KGV
273.23
Stock: 1 semana
 
7.500 psi rango de presión compensada, conexión por cable
  
PX309-10KGV
273.23
Stock: 9 semanas
 
10,000 psi rango de presión compensada, conexión por cable
PX319 MODELO CONECTOR DIN, SALIDA mV/V OUTPUT (conector pareja incluido)
Rangos de presión absoluta
  
PX319-005AV
445.73
Stock: 2 semanas
 
5 psi rango de presión absoluta, conector DIN
  
PX319-015AV
324.64
Stock: 1 semana
 
15 psi rango de presión absoluta, conector DIN
  
PX319-030AV
324.64
Stock: 2 semanas
 
30 psi rango de presión absoluta, conector DIN
  
PX319-050AV
336.69
Stock: 2 semanas
 
50 psi rango de presión absoluta, conector DIN
  
PX319-100AV
336.69
Stock: 1 semana
 
100 psi rango de presión absoluta, conector DIN
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePX319-200AV
PX319-200AV
334.83
Stock: 2 semanas
 
200 psi rango de presión absoluta, conector DIN
  
PX319-300AV
336.69
Stock: 2 semanas
 
300 psi rango de presión absoluta, conector DIN
Rango de presión compensada
  
PX319-005GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
5 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-015GV
271.72
Stock: 2 semanas
 
15 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-030GV
273.22
Stock: 2 semanas
 
30 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-050GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
50 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-100GV
263.45
Stock: 2 semanas
 
100 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-200GV
273.23
Stock: 2 semanas
 
200 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-300GV
273.22
Stock: 1 semana
 
300 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-500GV
263.45
Stock: 2 semanas
 
500 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-1KGV
273.23
Stock: 1 semana
 
1000 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-2KGV
271.72
Stock: 2 semanas
 
2000 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-3KGV
273.22
Stock: 1 semana
 
3000 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-5KGV
271.72
Stock: 10 semanas
 
5000 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-7.5KGV
271.72
Stock: 2 semanas
 
7500 psi rango de presión compensada, conector DIN
  
PX319-10KGV
273.23
Stock: 9 semanas
 
10,000 psi rango de presión compensada, conector DIN
PX329 MODELO CONECTOR CIERRE POR GIRO, SALIDA mV/V (el conector pareja se vende por separado)
Rangos de presión absoluta
  
PX329-005AV
459.71
Stock: 2 semanas
 
5 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-015AV
363.66
Stock: 13 semanas
 
15 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-030AV
365.68
Stock: 2 semanas
 
30 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-050AV
365.67
Stock: 2 semanas
 
50 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-100AV
363.66
Stock: 1 semana
 
100 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-200AV
363.66
Stock: 17 semanas
 
200 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
  
PX329-300AV
365.68
Stock: 1 semana
 
300 psi rango de presión absoluta, conector cierre por giro
Rangos de presión compensada
  
PX329-001GV
459.71
Stock: 1 semana
 
1 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-002GV
462.25
Stock: 1 semana
 
2 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-005GV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
5 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-015GV
334.83
Stock: 2 semanas
 
15 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-030GV
336.69
Stock: 2 semanas
 
30 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-050GV
334.83
Stock: 1 semana
 
50 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-100GV
336.69
Stock: 2 semanas
 
100 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-150GV
336.69
Stock: 2 semanas
 
150 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-200GV
336.69
Stock: 1 semana
 
200 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-300GV
336.69
Stock: 1 semana
 
300 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-500GV
336.69
Stock: 1 semana
 
500 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-1KGV
336.69
Stock: 1 semana
 
1000 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-2KGV
336.69
Stock: 2 semanas
 
2000 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-3KGV
336.69
Stock: 1 semana
 
3000 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-5KGV
336.69
Stock: 10 semanas
 
5000 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-7.5KGV
€334.83
Stock: 2 semanas
 
7500 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
  
PX329-10KGV
€318.70
Stock: 9 semanas
 
10,000 psi rango de presión compensada, conector cierre por giro
ACCESORIOS
  
-NIST
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Certificado de calibración NIST trazable
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06V-10-6S
PT06V-10-6S
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Conector pareja para la serie PX329
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA-39-4PC22-5
CA-39-4PC22-5
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Conector pareja de 4 conectores con cierre por giro y cable de 1.5m para PX329
Todos los precios se muestran en EUR

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Conexión eléctrica Seleccione:
0 para Cable 3 m (5')
1 para Conector micro-DIN
2 para Conector cierre por giro


(2) Rango Seleccione:
005A para 5 psia
015A para 15 psia
030A para 30 psia
050A para 50 psia
100A para 100 psia
200A para 200 psia
300A para 300 psia
001G para 1 psig
002G para 2 psig
005G para 5 psig
015G para 15 psig
030G para 30 psig
050G para 50 psig
100G para 100 psig
150G para 150 psig
200G para 200 psig
300G para 300 psig
500G para 500 psig
1KG para 1000 psig
2KG para 2000 psig
3KG para 3000 psig
5KG para 5000 psig
7.5KG para 7500 psig
10KG para 10000 psig

(3) Salida Seleccione:
V para mV/V
5V para 0 a 5 Vdc
I para 4 a 20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.