Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Electrical Connection Seleccione:0 para 1.5 m (5'') Cable
1 para micro-DIN Connector
2 para Twist-Lock Connector
5 para M12 Connector
(2)
Pressure Range Seleccione: para
ABSOLUTE PRESSURE005A para 5 psia
015A para 15 psia
030A para 30 psia
050A para 50 psia
100A para 100 psia
200A para 200 psia
300A para 300 psia
para
GAUGE PRESSURE001G para 1 psig
002G para 2 psig
005G para 5 psig
015G para 15 psig
030G para 30 psig
050G para 50 psig
100G para 100 psig
150G para 150 psig
200G para 200 psig
300G para 300 psig
500G para 500 psig
1KG para 1000 psig
2KG para 2000 psig
3KG para 3000 psig
5KG para 5000 psig
7.5KG para 7500 psig
10KG para 10000 psig
para
VACUUM015V para 0 to -15 psig
para
COMPOUND GAUGE015CG para -15 to +15 psig
V030G para -15 to +30 psig (not mV/V)
V050G para -15 to +50 psig (not mV/V)
V100G para -15 to +100 psig (not mV/V)
V150G para -15 to +150 psig (not mV/V)
(3)
Electrical Output Seleccione:5V para 0 to 5 Vdc Output
V para mV/V Output
I para 4 to 20 mA Output
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos