Descripciones de las opciones:
(1)
Longitud - Material del diafragma - Precisión FS (no-linealidad BFSL) Seleccione:30 para 3 1/2 in. - acero inoxidable - 1%
35 para 3 1/2 in. / acero inoxidable / 0.5%
40 para 6 in. / acero inoxidable / 1%
41 para 12 in. / acero inoxidable / 1%
50 para 6 in. / Hastelloy / 1%
51 para 12 in. / Hastelloy / 1%
60 para 6 in. / cromo duro / 1%
61 para 12 in. / cromo duro / 1%
70 para 6 in. / acero inoxidable / 0.5%
71 para 12 in. / acero inoxidable / 0.5%
90 para 6 in. / cromo duro / 0.5%
91 para 12 in. / cromo duro / 0.5%
(2)
Termopar Seleccione: para deje en blanco para elegir sin termopar
J para termopar J opcional
K para termopar K opcional
(3)
Rango (psi) Seleccione:500GV para 0-500
1000GV para 0-1000
1500GV para 0-1500
3KGV para 0-3000
5KGV para 0-5000
10KGV para 0-10000
15KGV para 0-15000
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos