Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Rango de presión (PSI) Seleccione:10W para 10"H2O
001 para 0-1 psi
2.5 para 0-2.5 psi
005 para 0-5 psi
015 para 0-15 psi
030 para 0-30 psi
050 para 0-50 psi
075 para 0-75 psi
100 para 0-100 psi
150 para 0-150 psi
250 para 0-250 psi
500 para 0-500 psi
750 para 0-750 psi
1.0K para 0-1000 psi
1.5K para 0-1500 psi
2.5K para 0-2500 psi
3.5K para 0-3500 psi
5.0K para 0-5000 psi
(2)
Unidades Seleccione:A para presión absoluta (rangos de 5 a 5000 psi)
G para presión atmosférica
V para presión de vacío (solo de -10 inH2O a -15 psi)
CG para presión compuesta (solo de ± 10 inH2O a ± 15 psi)
(3)
Salida Seleccione:USB para USB
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos