€989,32 PX429S20-100G5V
Descripción
Los transductores de presión de higiene de la serie PX409S y se realizan utilizando nuestro proceso probado de silicio micromecanizado. Están disponibles con conexiones asépticas de 1 ½ o 2 y están diseñados para un largo servicio. Entre sus aplicaciones está el procesamiento de alimentos, bebidas o bio/aplicaciones farmacéuticas, así como aplicaciones industriales que requieren un transmisor de presión de alta precisión robusto. El sensor micro-mecanizado de silicio proporciona un transductor muy estable con una excepcional exactitud de 0.08% y una amplia gama compensada desde -4 a 85 ° C. La construcción modular permite la entrega rápida de la mayoría de las configuraciones y accesorios.Referencia del fabricante