Cookies de la web de Omega Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre los sensores higiénicos.
Presión manométrica: 10 pulg. de H2O a 600 psi (25 mb a 41 bares)Presión absoluta: 5 a 600 psi (345 mb a 41 bares) Calibre compuesto: ±10 pulg. de H2O a ±15 psi (±25 mb a ±1 bares) Vacío (calibre negativo): 0 a -10 pulg. de H2O a 0 a -15 psi (25 mb a 1 bar) Rangos barométricos: 0 a 32 pulg. de Hg a 26 a 32 pulg. de Hg
CARACTERÍSTICAS Precisión: ±0,08% mejor línea recta (linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas) modelos de calibre compuesto calibrados en dirección positiva únicamente Calibración: Calibración rastreable por NIST de 5 puntos con valores cero y de intervalo, calibrado en dirección horizontal Equilibrio cero: ±0,5% de escala completa típica ±1% máx. (para rangos de ≤ 2,5 psi ±1% típico ±2% máx.) Ajuste de intervalo: ±0,5% de escala completa típica ±1% máx. (para rangos de ≤ 2,5 psi ±1% típico ±2% máx.) Rango de temperatura de funcionamiento: -15 a 115 °C (-5 a 240 °F) Rango de temperatura compensada: Rangos ≤ 5 psi: 4,4 a 60 °C (40 a 140 °F) Rangos > 5 psi: -4 a 85 °C (25 a 185 °F) Compensación de temperatura: Cero y desplazamiento del intervalo sobre rango compensado Rangos ≤ 25 psi: Cero: 1,00% Intervalo: 0,70% Rango = 5 psi: Cero: 0,80% Intervalo: 0,50% Rangos > 5psi: Cero: 0,50% Intervalo: 0,50% Rango barométrico 26B y 26HB: Cero: 0,90% Intervalo: 0,50% Aislamiento mínimo entre la carcasa y las terminaciones de salida: 100M Ω @ 50 Vcc Ciclos de presión: 1 millón, min. Estabilidad a largo plazo (1 año): 0,1% escala completa típica Choque: 50 g, 11 mS de choque semi sinusoidal, (bajo prueba) Vibración: ±20 g (bajo prueba) Ancho de banda: CC a 1 kHz típico Tiempo de respuesta: <1 mS Fluido de llenado: Aprobado conforme a la especificación 74-03 de la norma sanitaria 3A, cumple con la normativa CE: Cumple con la norma de inmunidad y emisiones industriales IEC61326 para ubicaciones industriales Protección ambiental: IP65 o IP67 según la terminación eléctrica Presión nominal: 1½" y 2" Tri-GripTM (compatible con Tri-Clamp®) Adaptador: 600 psi con uso de abrazadera adecuada Sobrepresión: Presión calificada 4 x a presión de brida máxima clasificada Contención secundaria: Presión clasificada 6 x a un máximo de 2,000 psi (no en abrazadera) Piezas húmedas: Acero inoxidable 316L Peso: 285 g (10 onzas)