Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductores de alta precisión, silicio micromecanizado para la medición de la presión barométrica.

Serie PX409

Transductores de alta precisión | Serie PX409

Transductores de alta precisión

CE
  • Alta precisión ±0,08% BSL incluye linealidad, histéresis y repetibilidad
  • Amplio rango compensado de la temperatura de -18 a 85 °C (0 a 185 °F)
  • Intervalo de rendimiento de la temperatura de alta calidad: ±0,5% rango con compensación excesiva
  • Calibración rastreable por NIST de 5 puntos incluida
  • Piezas húmedas de acero inoxidable
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Fiabilidad y estabilidad sólidas
  • Presión de prueba del 400%
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Más información en el siguiente link sobre el funcionamiento del transductor de presión.

> Presión absoluta Presión barométrica Salidas: mV/V, 0 a 5 V, 0 a 10 V o 4 a 20 mA
0 a 32, 16 a 32 o 26 a 32 inHg
0 a 1100, 550 a 1100, 880 a 1100 hPa

CARACTERÍSTICAS
Salida:
Milivoltios: 10 mV/V (100 mV @ 10 Vcc)
Voltaje amplificado: 0 a 5 Vcc o
0 a 10 Vcc
Bucle de corriente: 4 a 20 mA
Requisitos de alimentación:
Milivoltios: 5 a 10 Vcc (5 mA @ 10 Vcc)
Voltaje amplificado:
Voltaje de suministro de 0 a 5 Vcc: 10 a 30 Vcc @ 10 mA
Voltaje de suministro de 0 a 10 Vcc: 15 a 30 Vcc @ 10 mA
Bucle de corriente: 9 a 30 Vcc [resistencia de bucle máx. = (Vs-9) x50];
[9 a 20 Vcc por encima de 105 °C (229 °F)]
Precisión (linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas): ±0,08% BSL
Equilibrio cero: ±0,5% escala completa típica, máx. 1%
Ajuste del intervalo: ±0,5% escala completa típica, máx. 1%, calibrado en dirección vertical con el accesorio abajo
Rango de temperatura de funcionamiento: -45 a 121 °C (-49 a 250 °F) [-45 a 115 °C (-49 a 240 °F) para salidas de tensión
o de corriente]
Temperatura compensada:
Rangos > 5 psi: -29 a 85 °C
(-20 a 185 °F)
Rangos ≤ 5 psi: -18 a 85 °C (0 a 185 °F)
Intervalo de efectos térmicos
(rango con compensación excesiva):

Rangos > 5 psi: Intervalo de ±0,5%
Rangos ≤ 5 psi: Intervalo de ±1%
Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0,1% escala completa típica
Choque: 50 g, 11 mS eje semi senusoidal, vertical y horizontal
Vibración: 5-2000-5 Hz, ciclo de
30 minutos, Curva L, Mil-Spec 810 figura
514-2-2, eje vertical y horizontal
Tiempo de respuesta: < 1 mseg.
Ancho de banda: CC a 1 kHz típico
Presión de prueba: 400% de intervalo
Presión de rotura: 1000 psia
Terminación eléctrica:
PX409: Cable integral de 2 m (6')
PX419: Mini DIN
PX429: Cierre por torsión
Conectores de acoplamiento:
PX419: CX5302 (incluido)
PX429: PT06F10-6S
(se vende por separado)
Protección ambiental:
PX409: IP67
PX419: IP65
PX429: IP65
PX459: IP65
Piezas húmedas: Acero inoxidable 316
Puerto de presión: NPT macho de ¼-18
Peso: 115 a 200 g (4 a 7 onzas) según la configuración
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Rangos de presión barométrica, salida de 10 mV / V
Terminación del cable de 2 m
  
PX409-32BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
  
PX409-16BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida 0 a 100 mV
  
PX409-26BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida 0 a 100 mV
Terminación min-DIN
  
PX419-32BV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
  
PX419-16BV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
  
PX419-26BV
942.15
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
Terminación de bloqueo giratorio
  
PX429-32BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
  
PX429-16BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
  
PX429-26BV
936.94
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 100 mV
Rangos de presión barométrica, salida de 0 a 5 VCC
Terminación del cable de 2 m
  
PX409-32B5V
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX409-16B5V
1,050.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX409-26B5V
1,050.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
Terminación min-DIN
  
PX419-32B5V
1,050.44
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX419-16B5V
1,050.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX419-26B5V
1,050.44
Stock: 1 semana
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
Terminación de bloqueo giratorio
  
PX429-32B5V
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX429-16B5V
1,050.45
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
  
PX429-26B5V
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 0 a 5 Vcc
Rangos de presión barométrica, salida de 4 a 20 mA
Terminación del cable de 2 m
  
PX409-32BI
1,050.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX409-16BI
1,050.44
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX409-26BI
994.55
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
Terminación min-DIN
  
PX419-32BI
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX419-16BI
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX419-26BI
994.29
Stock: 1 semana
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
Terminación de bloqueo giratorio
  
PX429-32BI
1,045.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 0 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX429-16BI
1,050.00
Stock: 7 semanas
 
Rango de presión absoluta de 16 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
  
PX429-26BI
994.55
Stock: En stock
 
Rango de presión absoluta de 26 a 32 pulgadas Hg, salida de 4 a 20 mA
Accesorios
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector de acoplamiento para la serie PX429 , se vende por separado
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 semana
 
Conector de repuesto para serie PX419, incluido con cada unidad
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
€20.00
Stock: 1 semana
 
Amortiguador de presión para los gases
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
€18.94
Stock: 4 semanas
 
Amortiguador de presión para agua y aceites
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Amortiguador de presión para líquidos viscosos
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: ** Para salida de 0 a 10 Vcc cambie "5V" por "10V" en el número de modelo.
[*] Seleccione terminación eléctrica (sin cargo adicional).
Escriba "0" para cable de 2 m (6') con alambres libres.
Para conector de conducto con NPT de ½, solicite el modelo PX409CS.
Escriba "1" para conector Mini DIN (conector de acoplamiento incluido).
Escriba "2" para conector con cierre por torsión (el conector de acoplamiento PT06F10-6S se vende por separado).
Escriba "5" para conector M12, los cables M12 se venden por separado.
Las configuraciones personalizadas también están disponibles, visite omega.com/pxconfig

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Terminación eléctrica Seleccione:
09 para cable 3 m
19 para mini-DIN
29 para bloque por giro

(2) Rango de presión Seleccione:
16 para 550 a 1000 hPa
26 para 800 a 1100 hPa
32 para 0 a 1000 hPa Seleccione:


(3) Código de unidades
HB Seleccione:


(4) Salida
V para mV/V
5V para 0-5 Voltios
10V para 0-10 Voltios
I para 4-20 mA
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.