Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor de vacío de alta precisión de silicio micromecanizado

Serie PX409

Transductor de vacío de alta precisión | Serie PX409

Transductor de vacío de alta precisión

840,48 PX409-015VV

CE
  • Transductor de vacío con todas las piezas húmedas de acero inoxidable
  • Alta precisión ±0,08% BSL incluye linealidad, histéresis y repetibilidad
  • Amplio rango compensado de la temperatura de -29 a 85 °C (-20 a 185 °F)
  • Intervalo de rendimiento de la temperatura de alta calidad: ±0,5% en un rango compensado
  • Calibración rastreable por NIST de 5 puntos incluida
  • Tiempo de respuesta rápida
  • Fiabilidad y estabilidad de estado sólido
  • Presión de prueba mínima de 400%
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Mas información sobre el funcionamiento del transductor de presión.

Transductores de vacío para presiones manómetricas negativas mV/V, salidas de tensión o corriente

CARACTERÍSTICAS
Salida:
    Milivoltios:
0 a 10 mV/V en vacío
Voltaje amplificado: 0 a 5 Vcc en vacío
Bucle de corriente:
Requisitos de alimentación:
Milivoltios: 5 a 10 Vcc (2 mA a 10 Vcc)
Voltaje amplificado: 10 a 30 Vcc a 10 mA
Bucle de corriente: 9 a 30 Vcc [resistencia de bucle máx. = (Vs-9) x 50]
[9 a 20 Vcc por encima de 105 °C (229 °F)]
Conformidad CE: Cumple con la normativa de emisiones e inmunidad industriales EN61326
Precisión (linealidad, histéresis y repetibilidad combinadas): ±0,08% BSL máx.
Equilibrio cero: ±0,5% escala completa típica 1% máx. (1% típico, 2% máx. para rangos de 1 psi e inferiores)
Ajuste del intervalo: ±0,5% escala completa típica 1% máx. (1% típico, 2% máx. para rangos de 1 psi e inferiores) calibrado en dirección vertical con el accesorio hacia abajo
Rango de temperatura de funcionamiento: -45 a 121 °C (-49 a 250 °F) [-45 a 115 °C (-49 a 240 °F) para salidas de tensión o de corriente]
Temperatura compensada:
Rangos >5 psi: -29 a 85 °C
(-20 a 185 °F)
Rangos ≤5 psi: -17 a 85 °C
(0 a 185 °F)
Efectos térmicos cero (a 0 psig en rango compensado):
Rangos >5 psi: Intervalo de ±0,5%
Rangos ≤5 psi: Intervalo de ±1,0%
Intervalo de efectos térmicos
(en rango compensado):

Rangos >5 psi: Intervalo de ±0,5%
Rangos ≤5 psi: Intervalo de ±1,0%
Estabilidad a largo plazo (1 año): ±0,1% escala completa típica
Choque: 50 g, 11 mS eje semi sinusoidal, vertical y horizontal
Vibración: 5-2000-5 Hz, ciclo de 30 minutos, Curva L, Mil-Spec 810 figura 514-2-2, eje vertical y horizontal
Tiempo de respuesta: <1 mseg.
Ancho de banda: CC a 1 kHz típico
Presión de prueba (dirección positiva):
10 inH2O: 10 veces escala completa
1 psi: 6 veces escala completa
2,5 psi y superior: 4 veces escala completa (4 veces en dirección negativa o 1 atmósfera, cualquiera que sea mayor)
Presión de rotura:
10 inH2O a 15 psi: 1.000 psi
15 y superior: 3.000 psi
Terminación eléctrica:
PX409: Cable integral de 2 m (6')
PX419: Mini DIN
PX429: Cierre por torsión
PX459: M12 de 4 pines
Conectores de acoplamiento:
PX419: CX5302 (incluido)
PX429: PT06F10-6S (se vende por separado)
Protección ambiental:
PX409: IP67
PX419, PX429 y PX459: IP65
Piezas húmedas: Acero inoxidable 316
Puerto de presión: NPT macho
de ¼-18
Calibración: Se vende con un certificado de calibración de 5 puntos
Peso: 1115 a 200 g (4 a 7 onzas) según la configuración
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
Tranductor de vacío con salida de 10 mV/V
Terminación con cable de 2 m (6 pies)
  
PX409-10WVV
903.24
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 in H2O
  
PX409-001VV
903.24
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX409-2.5VV
903.24
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX409-005VV
835.84
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX409-015VV
840.48
Stock: 1 semana
 
0 a -15 psi
Terminación de mini-DIN
  
PX419-10WVV
903.24
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 inH2O
  
PX419-001VV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a -1 psi
  
PX419-2.5VV
903.24
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX419-005VV
835.84
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 semanas
 
0 a 15 psi
Terminación Twist-Lock
  
PX429-10WVV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a -10 inH2O
  
PX429-001VV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a -1 psi
  
PX429-2.5VV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a -2,5 psi
  
PX429-005VV
Consult Sales  
Stock: 
 
 
0 a -5 psi
  
PX429-015VV
835.84
Stock: 7 semanas
 
0 a -15 psi
Vacío con salida de 0 a 5 Vdc
Terminación con cable de 2 m (6 pies)
  
PX409-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 inH2O
  
PX409-001V5V
1,009.92
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX409-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX409-005V5V
928.59
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX409-015V5V
923.45
Stock: 7 semanas
 
0 a -15 psi
Terminación mini-DIN
  
PX419-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 inH2O
  
PX419-001V5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX419-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX419-005V5V
928.56
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX419-015V5V
928.56
Stock: 7 semanas
 
0 a -15 psi
  
PX419-015VV
835.84
Stock: 7 semanas
 
0 a -15 psi
Terminación Twist-Lock
  
PX429-10WV5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -10
  
PX429-001V5V
1,004.00
Stock: 1 semana
 
0 a -1 psi
  
PX429-2.5V5V
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX429-005V5V
923.45
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX429-015V5V
928.56
Stock: 1 semana
 
0 a -15 psi
Vacío con salida de 4 a 20 mA
Terminación con cable de 2 m (6 pies)
  
PX409-10WVI
1,009.92
Stock: 1 semana
 
0 a -10 inH2O
  
PX409-001VI
1,010.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX409-2.5VI
1,004.35
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX409-005VI
928.56
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX409-015VI
928.59
Stock: 1 semana
 
0 a -15 psi
Terminación mini-DIN
  
PX419-10WVI
1,009.92
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 inH2O
  
PX419-001VI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX419-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX419-005VI
879.18
Stock: En stock
 
0 a -5 psi
  
PX419-015VI
879.18
Stock: En stock
 
0 a -15 psi
Terminación Twist-Lock
  
PX429-10WVI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -10 inH2O
  
PX429-001VI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -1 psi
  
PX429-2.5VI
1,004.00
Stock: 7 semanas
 
0 a -2,5 psi
  
PX429-005VI
923.45
Stock: 7 semanas
 
0 a -5 psi
  
PX429-015VI
923.45
Stock: 7 semanas
 
0 a -15 psi
ACCESORIOS
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Conector de acoplamiento para PX429
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
€420.74
Stock: 1 semana
 
Medidor con 4 dígitos con excitación para los modelos de salida de mV/V
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-E
DP25B-E
€420.74
Stock: 1 semana
 
Medidor con 4 dígitos, con excitación para los modelos de salida de proceso
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Completo de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST, calibrado con conexión eléctrica hacia arriba.
* Para realizar un pedido de la versión del cable con accesorio de conducto con NPT de ½ , especifique el modelo PX409C, sin cargo adicional.
** Para realizar un pedido con salida de 0 a 10 Vcc, cambie "5V" por "10V" en el número de modelo, sin coste adicional.
Roscas métricas y rangos también disponibles, visite omega.com/pxconfig
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.