Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor de presión de alta precisión

Serie PX419

Transductor de presión de alta precisión | Serie PX419

Transductor de presión de alta precisión

721,23 PX419-005GV

CE
  • ENVÍO RÁPIDO Stock a 2 semanas
  • Transuctor de presión con alta precisión ±0.08% BFSL estándar, incluye linealidad, histéresis y repitibilidad
  • Nuevo. Opciones de alta precision 0.05% de precision, sufijo -EH. 0.03% de precision, sufijo -XL.
  • Elementos húmedos de acero inoxidable 316
    Carcasa de acero inoxidable
  • Compensación de temperatura de -29 a 85°C
  • Ahora disponible con conector M12.
  • Span de temperatura: ±0.5% sobre el rango compensado
  • Certificado de calibración NIST a 5 puntos incluido
  • Rangos de baja presión desde 10 pulgadas H2O (25mbar)
  • Modelos de baja presión desde 10in-H2O (0 - 25 mbar)
  • Presión absoluta desde 5 a 1000 psia
  • Tiempo de respuesta rápido
  • Confiables y robustos
  • Modelos de presión manométrica y absoluta
  • Presión de prueba: 3 veces la presión maxima.
Transductores de presión - Ver productos relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre el transductor de presión.

Los transductores de presión piezoresistivos de alta precisión de Omega tienen un historial probado en aplicaciones comerciales de alto rendimiento y aplicaciones aeroespaciales por más de 25 años. El proceso piezoresistivo utiliza galgas extensométricas molecularmente incrustadas en una oblea de silicio altamente estable. La oblea de silicio se corta formando troqueles individuales donde cada uno contiene un calibrador de tensión de puente completo. El troquel se monta en una cámara sellada protegida del entorno por sellos de vidrio y metal y un diafragma de acero inoxidable.

Un pequeño volumen de aceite de silicona transfiere la presión del diafragma al puente. La construcción proporciona un transductor muy resistente con una excepcional exactitud, estabilidad y efectos térmicos. Un diseño único robusto que proporciona un fluido secundario de contención en caso de rotura de la membrana.

En nuestras instalaciones de última generación, se realizan pruebas automatizadas en los equipos de presión y se realizan ciclos de temperatura en el 100% de los transductores PX409. los transductores a continuación, se calibran utilizando una precisión extremadamente alta y se incluye un certificado de calibración de 5 puntos NIST con cada transductor. Lla estabilidad inherente del núcleo piezoresistivo proporciona una excelente estabilidad a largo plazo, la repetibilidad y efector térmicos muy bajos hace que los transductores con precio similar tengan un mucho menor rendimiento. Las características estándar de la serie PX409 también incluyen funciones de protección integradas en el sistema electrónico y el elemento de presión. Inversión de polaridad, EMC, y protección frente a las fluctuación de alimentación en todos los modelos. Las calificaciones de seguridad intrínseca y CSA son opcionales.
Las gamas más populares y configuraciones están disponibles para entrega inmediata. Todos los demás tienen típicamente un muy corto plazo de tiempo de espera.

Modelos de alta precisión disponibles para rangos >5 psi
Para una precisión del 0.05%, añada el sufijo "-EH"
Para una precisión del 0.03%, añada el sufijo "-XL"

SI USTED NO VE EL MODELO Y EL RANGO DESEADO EN ESTA TABLA, CONSULTE EL CONSTRUCTOR DE REFERENCIAS EN LA PARTE INFERIOR
Realizar Pedido(Especifique el número de modelo)

¿Qué compraron otras personas?: Cuando se muestre este icono, haga clic para expandir una lista de los productos que otras personas adquirieron al comprar ese modelo.

Número de pieza/Desc.
Cant.
Descripción
MODELOS MAS POPULARES
Presión compensada, salida 100 mV y conector mini-DIN
  
PX419-001GV
795.39
Stock: 7 semanas
 
1 psig transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-2.5GV
795.39
Stock: 7 semanas
 
2.5 psigtransductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-005GV
721.23
Stock: 7 semanas
 
5 psig transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-150GV
721.23
Stock: 1 semana
 
150 psig transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-750GV
721.23
Stock: 7 semanas
 
750 psig transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-5.0KGV
721.23
Stock: 7 semanas
 
5000 psig transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
Presión compensada, salida de 0 a 5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-10WG5V
869.53
Stock: 7 semanas
 
10 pulgadas de agua transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-001G5V
874.38
Stock: 7 semanas
 
1 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-050G5V
795.39
Stock: 7 semanas
 
50 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-250G5V
795.39
Stock: 7 semanas
 
250 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-2.5KG5V
799.82
Stock: 7 semanas
 
2500 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-3.5KG5V
795.39
Stock: 7 semanas
 
3500 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
Presión compensada, salida 4-20mA y conector mini-DIN
  
PX419-030GI
789.35
Stock: 7 semanas
 
30 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-750GI
833.69
Stock: 1 semana
 
750 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-1.0KGI
833.69
Stock: 7 semanas
 
1000 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-3.5KGI
833.69
Stock: 7 semanas
 
3500 psig transductor de alta precisión, salida 0-5Vdc, conector mini-DIN
Presión absoluta, salida 100mV, conector mini-DIN
  
PX419-005AV
754.94
Stock: 7 semanas
 
5 psia transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-100AV
759.15
Stock: 7 semanas
 
100 psia transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
  
PX419-500AV
754.94
Stock: 7 semanas
 
500 psia transductor de alta precisión, salida mV/V, conector mini-DIN
Presión absoluta, salida 0 a 5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-015A5V
799.82
Stock: 1 semana
 
15 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-750A5V
799.82
Stock: 7 semanas
 
750 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-1.0KA5V
795.39
Stock: 7 semanas
 
1000 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
Presión absoluta, salida de 4-20mA, conector mini-DIN
  
PX419-005AI
789.13
Stock: 1 semana
 
5 psia transductor de alta precisión, salida 4-20mA, conector mini-DIN
  
PX419-015AI
833.69
Stock: 7 semanas
 
15 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-100AI
789.15
Stock: 7 semanas
 
100 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-150AI
833.71
Stock: 1 semana
 
150 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
  
PX419-1.0KAI
829.09
Stock: 7 semanas
 
1000 psia transductor de alta precisión, salida 0-5 Vdc, conector mini-DIN
ACCESORIOS
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
€34.52
Stock: 1 semana
 
Conector pareja extra DIN para PX419
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4D
PS-4D
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Amortiguador de presión para aceite de 225 a 500 SSU (10 a 50 SAE)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4E
PS-4E
€18.94
Stock: 10 semanas
 
Amortiguador de presión para agua y aceite ligero de 20 a 225 SSU
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePS-4G
PS-4G
€20.00
Stock: 1 semana
 
Amortiguador de presión para aire, gas y vapor
Todos los precios se muestran en EUR
Notas: Certificado de calibración de 5 puntos trazable incluido.

Para pedir modelos con diferentes terminaciones eléctricas, cambie el modelo de la siguiente manera:
PX409 = Modelo con cable
PX419 = Conector mini-DIN (Suministrado con el conector pareja)
PX429 = Conector de cierre por giro (el conector pareja se vende por separado)
Hay disponibles diferentes rangos

Referencia del fabricante

Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:


(1) Terminación Seleccione:
PX409 para 2m Cable
PX409C para 2m Cable con rosca de proceso 1/2 NPT
PX419 para Mini-DIN
PX429 para conector de ciere por giro

(2) Rango PSI - No todos los modelos están disponibles para todos los rangos Seleccione:
-10W para 10 pulgadas-H2O (0.3 psi) solo en compensada
-001 para 1psi solo en compensada
-2.5 para 2.5psi solo en compensada
-005 para 5psi
-015 para 15psi
-030 para 30psi
-050 para 50psi
-100 para 100psi
-150 para 150psi
-250 para 250psi
-500 para 500psi
-750 para 750psi
-1.0K para 1000psi
-1.5K para 1500psi solo en compensada
-2.5K para 2500psi solo en compensada
-3.5K para 3500psi solo en compensada
-5.0K para 5000psi solo en compensada

(3) Tipo de presión Seleccione:
GV para mV/V de salida para rangos de presión compensada
AV para mV de salida para rangos de presión absoluta
G5V para 0 a 5 Vdc de salida para rangos de presión compensada
G10V para 0 a 10 Vdc de salida para rangos de presión compensada
A5V para 0 a 5 Vdc de salida para rangos de presión absoluta
A10V para 0 a 10 Vdc Output de salida para rangos de presión absoluta
GI para 4 a 20 mA de salida para rangos de presión compensada
AI para 4 a 20 mA de salida para rangos de presión absoluta
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.