Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Series Seleccione:5000 para 1000 Ohm Bridge
5003 para 350 Ohm Bridge
(2)
Range (psi) Seleccione:015 para 0-15
025 para 0-25
050 para 0-50
100 para 0-100
250 para 0-250
500 para 0-500
1K para 0-1000
1.5K para 0-1500
2.5K para 0-2500
3K para 0-3000
5K para 0-5000
10K para 0-10000
(3)
Units Seleccione:G para Gage Pressure
S para Sealed Gage Pressure
A para Absolute Pressure
(4)
Options Seleccione: para No Options
-CAL11 para 11 point NIST traceable calibration
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos