Referencia del fabricante
Construya su Referencia Abajo
Descripciones de las opciones:
(1)
Pressure Port Seleccione:A para 1/8-27 NPT Male
B para 1/8-27 NPT Female
C para 1/4-18 NPT Male
D para 1/4-18 NPT Female
L para MS33656-4 Male
M para MS33649-4 Female
(2)
Electrical Connection Seleccione:0 para 2' (6m) cable (std) +2$/ft over 2'
1 para PT1H-10-6P Connector or equal (no charge) (mating connector not included)
3 para 4-pin Eyelet Header (no charge)
(3)
Range Seleccione:30 para 30 to 0 in-Hg (Vacuum only)
015 para 0-15 psi
020 para 0-20 psi
050 para 0-50 psi
100 para 0-100 psi
200 para 0-200 psi
300 para 0-300 psi
(4)
Units Seleccione:VAC para Vacuum Model
G para Gage Model
A para Absolute Model
(5)
Output Seleccione:V para mV/V Output
5T para 0 to 5 Vdc Output
I para 4 to 20mA Output
(6)
Options Seleccione: para No Options
-CAL11 para 11 point NIST Calibration $250 adder
-xxFT para Extra length of cable $2/ft over 3ft
Notas: No todas las combinaciones pueden ser válidas. Verifique en la hoja de especificaciones para números de parte válidos